PY X-S-05

PYRA Luz de flash compacta 5 julios

La luz flash compacta no sólo se puede adaptar a múltiples aplicaciones, sino que además impresiona gracias a su montaje sencillo y seguro

  • opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
  • conexión eléctrica sencilla en la parte inferior de la cubierta
  • lente a prueba de impactos
  • adecuada para el montaje en panel
  • colores del alojamiento: rojo, gris o blanco
  • opcionalmente puede incluir el módulo de arranque suave para reducir la corriente de arranque
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

Descargue aquí nuestras bibliotecas Revit BIM

sistema de protección

a prueba de impactos

NEMA 4/4X

temperatura de funcionamiento

conector (opción)

Aprobado por UL

Verband der Sachversicherer

(optionally)

Aprobado por CNBOP-PIB

24 V CC 48 V CC

Conformidad euroasiática

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosCAPY X-S-05
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación184–253 V92–127 V18–30 V
Consumo de corriente nominal90 mA120 mA800 mA
Datos eléctricosCCPY X-S-05
Tensión nominal48 V CC24 V CC12 V CC
Margen de operación40–60 V18–30 V12–15 V
Consumo de corriente nominal170 mA360 mA700 mA

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
PY X-S-05 24 DC AM pdf 39 KB Download
PY X-S-05 24 DC AM pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 pdf 600 KB Download
MANUAL PY X-S-05 pdf 2,4 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 600 KB Descargar

Esquema (DWG)

  • alemán
  • inglés
dwg 1,1 MB Descargar

Declaración de rendimiento

  • inglés
  • alemán
pdf 1,3 MB Descargar

Ayuda para planear

  • inglés
pdf 1,3 MB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 800 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 400 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 330 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 5,4 MB Descargar

Certificación EU EN 54-23

  • inglés
pdf 69 KB Descargar

Certificación UK EN 54-23

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

Certificación VdS Color de lente amarillo, verde, blanco, na

  • inglés
  • alemán
pdf 1,8 MB Descargar

Certificación VdS

  • inglés
pdf 1,8 MB Descargar

Certificación UL

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

Certificado de Homologación DNV

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

Certificación EAC

  • inglés
pdf 300 KB Descargar

Certificación CNBOP

  • inglés
pdf 1,0 MB Descargar

Asignación del conector M12 opcional

  • inglés
  • alemán
pdf 470 KB Descargar

EAC 043/2017

alarma de incendio

  • ruso
pdf 1,0 MB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoalojamiento rojoPY X-S-05
Color de lenteTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CC
claroNúmero de artículo215101010002151015100021510801000 *
amarilloNúmero de artículo215101030002151015300021510803000
naranjaNúmero de artículo215101040002151015400021510804000
rojoNúmero de artículo215101050002151015500021510805000 *
Detalles del pedidoalojamiento grisPY X-S-05
Color de lenteTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CC
claroNúmero de artículo215101010552151015105521510801055 *
amarilloNúmero de artículo215101030552151015305521510803055
naranjaNúmero de artículo215101040552151015405521510804055
rojoNúmero de artículo215101050552151015505521510805055 *

* Luces con EN 54-23

Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Los sujetadores quedan cautivos para que no se puedan caer o perder

    Montaje de la parte superior e inferior sin el ajuste necesario de los sujetadores.

  2. 2

    Instalación inteligente

    El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.

  3. 3

    Con certificación EN 54-23

    y por lo tanto, aplicable para alarma de incendios.

  4. 4

    Opciones de montaje flexibles

    Plantilla de agujeros integrada que se adapta a una variedad de cajas eléctricas comunes en todo el mundo. Se instala en forma vertical tanto en los recintos, desde el techo hacia abajo, como sobre las paredes.

  5. 5

    Clase de recinto IP 66

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  6. 6

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  7. 7

    Conexiones de enchufe y conector

    Las partes superior e inferior se combinan positivamente para simplificar la instalación. Cuando se separan, los peligros eléctricos se eliminan para su manipulación.

  8. 8

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.

  9. 9

    Temperatura de funcionamiento comprendida entre -40 °C y +55 °C

    Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.