BExS120

Avisador acústico 120 dB(A)
  • se pueden ajustar 32 tonos diferentes; conforme a UKOOA/PFEER
  • presión acústica 120 dB(A)
  • 3 tonos seleccionables de manera externa, control positivo y negativo posible en el caso de dispositivos CC
  • sincronización de tono estabilizada con cuarzo
  • volumen ajustable (excepto 12 V CC)
  • certificación ATEX y opcionalmente IECEx
  • alojamiento fabricado de aluminio fundido a presión LM6, bocina fabricada de ABS
  • soporte de montaje de acero inoxidable para posicionamiento en 360°
  • Categorías 2G (zonas 1 y 2), 2D (zonas 21 y 22)
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

funciona entre +70 / –50 °C

sistema de protección

sistema de protección

BExS120D 24VDC

Datos técnicos

Datos eléctricosBExS120
Tensión nominal230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación±10%±10%±25%±25%±25%
Consumo de corriente nominal90 mA180 mA420 mA800 mA850 mA

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506630_Rev12_Mar24_BExS_BExL.pdf pdf 43 KB Download
Manual BExS 120D_11767-015-1g_de-en.pdf pdf 1,0 MB Download
Manual_BExS 110E..BExS 120E_11767-015-2f_de-en.pdf pdf 1,1 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

pdf 1,7 MB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 230 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Esquema (DWG)

  • alemán
  • inglés
dwg 260 KB Descargar

Certificación Ex ATEX

  • inglés
pdf 2,4 MB Descargar

Declaración de rendimiento

BExS110D, BExS120D

  • inglés
  • alemán
pdf 75 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoBExS120EBExS120D
Tensión nominal230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
Número de artículo32078100000320788000003207610000032076800000

Opciones / accesorios

Muestras de audio

Ventajas del producto

  1. 1

    Potentes avisadores acústicos electrónicos

    Certificado para uso en áreas peligrosas. Cuando la seguridad humana es lo que más importa. Alojamiento robusto de metal y altavoz de ABS ignífuga para notificación de áreas amplias.

  2. 2

    Certificado ATEX para las zonas 1, 2, 21 y 22

    Cumple los requisitos de la categoría de dispositivos 2G, 3G, 2D y 3D.

  3. 3

    Elección de niveles de salida y tono

    Versiones para niveles de salida de 110 y 120 dB(A), cada uno con 32 tonos seleccionables y 3 niveles de alarma para señalizar múltiples circunstancias o eventos únicos con un solo dispositivo.

  4. 4

    Recinto clase IP 66/67

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  5. 5

    Estructura robusta

    El alojamiento duradero de aluminio fundido y la cubierta de protección de acero inoxidable soportan agua salada y otras sustancias corrosivas para ambientes marinos e industriales exigentes.

  6. 6

    Amplia gama

    de temperaturas de funcionamiento, entre -50 °C y +70 °C.

  7. 7

    Montaje sencillo

    El soporte de acero inoxidable facilita la instalación en cualquier orientación.