ABL/ABS

Feu flash industriel 15 Joules

Feu flash puissant dans un équerre métallique

  • conçu pour alarmer en extérieur et dans des grands halls et usines
  • équerre de fixation en aluminium anodisé robuste
  • feu protégé des conditions environnementales agressives et de la pluie battante
  • calottes résistants aux chocs
  • particulièrement adapté aux environnements industriels difficiles
  • sécurité du tube renforcée par une pince en acier
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
blanc
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, utilisez Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesCAABL
Tension nominale230 V CA110 V CA24 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement185–255 V95–127 V20–30 V
Courant absorbé0,18 A0,33 A1,29 A
Données électriquesCCABS
Tension nominale24 V CC
Plage de fonctionnement18–30 V
Courant absorbé0,70 A

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Les numéros d’articles pour les produits avec une tension et des couleurs différentes sont sur demande.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 730 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de la commandeABLABS
Couleur de calotteTension nominale230 V CA110 V CA24 V CC
JauneNuméro d'article210011030002100116300021001803000
OrangeNuméro d'article210011040002100116400021001804000
RougeNuméro d'article210011050002100116500021001805000

Avantages du produit

  1. 1

    Puissante

    Lumière flash stroboscopique extrêmement lumineuse et très visible pour la signalisation dans de grandes zones de fabrication et des entrepôts ainsi que dans des espaces extérieurs.

  2. 2

    Robuste et fiable

    Avec un boîtier en aluminium anodisé résistant à la corrosion et un support de montage, ainsi qu'une lentille en polycarbonate haute résistance, le signal lumineux est idéal pour les exigences industrielles difficiles.

  3. 3

    Tube flash

    Le flash au xénon stroboscopique génère une lumière extrêmement visible sans filaments fragiles. Une pince de fixation en acier offre une résistance supplémentaire aux chocs et aux vibrations.

  4. 4

    Évaluation de l'enceinte IP 54

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière.

  5. 5

    Surveillance des pannes intégrée

    Version optionnelle WBL-M avec relais de surveillance de pannes intégré pour des applications de sécurité humaines améliorées, telles que les appareils à rayons X et laser.