BExS110

Sirène électronique 113 dB(A)
  • 32 signaux sonores différents peuvent être définies; conforme à UKOOA/PFEER
  • 113 dB(A) la pression acoustique
  • 3 tonalités sélectionnables par voie externe – contrôles positif et négatif disponibles sur le boîtier des dispositifs CC
  • synchronisation de tonalité stabilisée par quartz
  • volume réglable (sauf version 12 V CC)
  • homologation ATEX, plus homologation IECEx facultative
  • boîtier en fonte d'aluminium LM6, klaxon en plastique ABS
  • fixation de montage en acier inoxydable pour un positionnement sur 360°
  • catégories 2G (zones 1 et 2), 2D (zones 21 et 22)
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

fonctionne entre +70 / -50°C

système de protection

système de protection

BExS110D 24VDC

BExS110D 24VDC

Couverture 3D Pfannenberg

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

Caractéristiques techniques

Données électriquesBExS110
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Courant absorbé56 mA110 mA130 mA250 mA195 mA

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506630_Rev12_Mar24_BExS_BExL.pdf pdf 43 KB Download
Manual BExS 110D (VdS)_11767-014e_de-en.pdf pdf 900 KB Download
Manual_BExS 110E..BExS 120E_11767-015-2f_de-en.pdf pdf 1,1 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

pdf 1,7 MB Téléchargement

Modèle 3D (IGS)

  • anglais
zip 240 KB Téléchargement

Modèle 3D (SAT)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

Modèle 3D (STEP)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

Certificat Ex ATEX

  • anglais
pdf 2,4 MB Téléchargement

Certificat VdS

  • anglais
  • allemand
pdf 510 KB Téléchargement

Déclaration de Performance

BExS110D, BExS120D

  • anglais
  • allemand
pdf 75 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeBExS110DBExS110E
Tension nominale230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
Numéro d'article32080100000320808000003208210000032082800000

Options / Accessoires

Échantillons audio

Avantages du produit

  1. 1

    Sirènes électroniques puissantes

    Homologuées pour être utilisées dans les zones dangereuses. Lorsque ce qui importe le plus est la sécurité humaine. Boîtier robuste en métal et avertisseur en plastique ABS avec retardateur de flamme pour une diffusion élargie dans la zone.

  2. 2

    Certifié ATEX pour les zones 1, 2, 21 et 22

    Satisfait aux exigences des catégories d'appareils 2G, 3G, 2D et 3D

  3. 3

    Choix du niveau d'émission et du son

    Versions pour les niveaux d'émission de 110 et 120 dB(A), avec chacun 32 sons sélectionnables et 3 niveaux d'alarme pour signaler des situations ou des événements uniques divers avec un seul dispositif.

  4. 4

    Évaluation de l'enceinte IP66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  5. 5

    Construction robuste

    Le boîtier résistant en fonte d'aluminium et la cage de protection en acier inoxydable résistent à l'eau salée et aux autres agents de corrosion des milieux marins et industriels exigeants.

  6. 6

    Plage étendue

    de températures de fonctionnement de –50 °C à +70 °C.

  7. 7

    Montage facile

    Le support en acier inoxydable garantit la facilité d'installation quelle que soit l'orientation.