| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
BExS110
- 32 signaux sonores différents peuvent être définies; conforme à UKOOA/PFEER
- 113 dB(A) la pression acoustique
- 3 tonalités sélectionnables par voie externe – contrôles positif et négatif disponibles sur le boîtier des dispositifs CC
- synchronisation de tonalité stabilisée par quartz
- volume réglable (sauf version 12 V CC)
- homologation ATEX, plus homologation IECEx facultative
- boîtier en fonte d'aluminium LM6, klaxon en plastique ABS
- fixation de montage en acier inoxydable pour un positionnement sur 360°
- catégories 2G (zones 1 et 2), 2D (zones 21 et 22)
- 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.
Couverture 3D Pfannenberg
Caractéristiques techniques
| Données électriques | BExS110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Plage de fonctionnement | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Courant absorbé | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 250 mA | 195 mA | |
Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.
Téléchargements
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Page produit |
|
1,7 MB | Téléchargement | |
Modèle 3D (IGS) |
|
240 KB | Téléchargement | |
Modèle 3D (SAT) |
|
180 KB | Téléchargement | |
Modèle 3D (STEP) |
|
180 KB | Téléchargement | |
Certificat Ex ATEX |
|
2,4 MB | Téléchargement | |
Certificat VdS |
|
510 KB | Téléchargement | |
Déclaration de PerformanceBExS110D, BExS120D |
|
75 KB | Téléchargement |
Détails de commande
| Détails de la commande | BExS110D | BExS110E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V CA | 24 V CC | 230 V CA | 24 V CC | |
| Numéro d'article | 32080100000 | 32080800000 | 32082100000 | 32082800000 | |
Échantillons audio
Avantages du produit
-
1
Sirènes électroniques puissantes
Homologuées pour être utilisées dans les zones dangereuses. Lorsque ce qui importe le plus est la sécurité humaine. Boîtier robuste en métal et avertisseur en plastique ABS avec retardateur de flamme pour une diffusion élargie dans la zone.
-
2
Certifié ATEX pour les zones 1, 2, 21 et 22
Satisfait aux exigences des catégories d'appareils 2G, 3G, 2D et 3D
-
3
Choix du niveau d'émission et du son
Versions pour les niveaux d'émission de 110 et 120 dB(A), avec chacun 32 sons sélectionnables et 3 niveaux d'alarme pour signaler des situations ou des événements uniques divers avec un seul dispositif.
-
4
Évaluation de l'enceinte IP66/67
Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.
-
5
Construction robuste
Le boîtier résistant en fonte d'aluminium et la cage de protection en acier inoxydable résistent à l'eau salée et aux autres agents de corrosion des milieux marins et industriels exigeants.
-
6
Plage étendue
de températures de fonctionnement de –50 °C à +70 °C.
-
7
Montage facile
Le support en acier inoxydable garantit la facilité d'installation quelle que soit l'orientation.