EB 2.0 6.5–16 kW.

  • La nouvelle série EB 2.0 a été conçue pour faciliter le choix et l'installation de solutions de refroidissement par liquide.
  • Disponible dans 6 configurations prédéfinies et 5 capacités de refroidissement.
  • Large gamme d'applications.
  • Ces produits innovants et la haute qualité des composants assurent un rendement maximum et un rendement énergétique maximum.
Résultats 2/2
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale UL 508A EAC CE
EB 65 WT 6,5 kW 1225 x 600 x 760 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 80 WT 8,0 kW
EB 95 WT 9,5 kW
EB 140 WT 14 kW 1400 x 855 x 800 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 160 WT 16 kW
disponible en préparation en option