PA 1

Sirena PATROL max.105 dB(A)

PATROL – la nuova generazione di segnalatori acustici. Innovazione in 3 dimensioni;

  • Più sicuri: il montaggio erroneo è praticamente escluso
  • Più veloci: tempi di montaggio e installazione notevolmente più brevi
  • Più economici: l’alto livello di efficacia e la buona penetrazione degli
    ostacoli acustici riducono notevolmente il numero di segnalatori acustici necessari
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

Scaricate qui le nostre librerie Revit BIM

grado di protezione

corpo antiurto

NEMA 4/4X

temperatura di esercizio

penetrazione acustica

selezione esterna del tono

connettore (opzione)

UL Listed per il Canada e gli USA

24-48 V CC

24 V CC 48 V CC

Approvato da CNBOP-PIB

Conformità EurAsian

garanzia

(optionally)

optional

optional

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica (A x B x C in metri)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Area di copertura con tono DIN e livelli sonori richiesti.

I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciPA 1
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V AC10–57 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V95–127 V18–30 V10–57 V
Corrente nominale assorbita9–15 mA8–30 mA59–120 mA6–80 mA

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
PA 1 10-57DC pdf 38 KB Download
PA 1 10-57DC pdf 27 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 pdf 1,2 MB Download
MANUAL PA(X) 1 pdf 3,1 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 5,4 MB Download

Disegno tecnico (DWG)

  • tedesco
  • inglese
dwg 1,6 MB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 550 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 560 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 400 KB Download

Dichiarazione di prestazione

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,3 MB Download

EC_MED - Dichiarazione di conformità

  • inglese
pdf 32 KB Download

UK_MER - Dichiarazione di conformità

  • inglese
pdf 31 KB Download

Certificato EU EN 54-3

  • inglese
pdf 310 KB Download

Certificato UK EN 54-3

  • inglese
pdf 200 KB Download

Certificato VdS

  • inglese
pdf 500 KB Download

Certificato UL

  • inglese
pdf 270 KB Download

Approvazione DNV

  • inglese
pdf 190 KB Download

Certificato CNBOP

  • inglese
pdf 1,0 MB Download

Certificato MED

  • inglese
pdf 190 KB Download

Certificato MER

  • inglese
pdf 190 KB Download

Certificato EAC

  • inglese
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 1,3 MB Download

Assegnazione del connettore M12 opzionale

  • inglese
  • tedesco
pdf 470 KB Download

Livello di pressione sonora e consumo energetico

  • inglese
  • tedesco
pdf 110 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePA 1
Tensione nominale230 V AC115 V AC10–57 V DC
Standard, alloggiamento rossoCodice articolo233101000002331015000023310630000
Standard, alloggiamento grigioCodice articolo233101000552331015005523310630055

Opzioni / accessori

Video

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

Campioni audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descrizione Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP

9

tono ascendente, allarme antincendio, UK BS 5839-1

11

tono intermittente (veloce)

13

tono intermittente

15

tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575

16

tono ascendente, allarme evacuazione Australia AS 2220

18

tono ascendente, NFPA

22

tono pulsante, tono di allarme Australia AS 1670, ISO 8201

23

sirena

24

sirena

25

sirena

26

sirena

27

tono vobulato

29

tono vobulato (veloce)

30

tono vobulato

31

tono vobulato, Francia NF C 48-265

33

tono vobulato (medio), UK BS 5839-1

34

tono vobulato (veloce)

35

tono vobulato (veloce), UK BS 5839-1

36

tono vobulato

43

tono vobulato

44

tono vobulato, IMO 3d, Germania KTA 3901 allarme evacuazione

45

tono vobulato

46

tono vobulato, allarme generale Finlandia

52

tono continuo

53

tono continuo

54

tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme)

55

tono continuo, PFEER allarme gas

56

tono continuo

57

tono continuo, UK BS 5839-1

59

tono continuo

60 : EN54-3

tono continuo

61

tono continuo

63

tono continuo

65

tono continuo, Svezia SS 031711 (segnale di cessato allarme)

66

tono continuo

67

tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme)

68

tono continuo

69

tono continuo

71

tono continuo

77

tono intermittente

82

tono intermittente, PFEER (allarme generale), UK BS 5839-1 (allarme di back-up)

83

tono intermittente, PFEER (allarme generale)

88

tono intermittente

90

tono intermittente

91

tono intermittente

92

tono intermittente

93

tono intermittente (veloce), tromba

97

tono intermittente

98

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

100

tono intermittente, allarme industriale Germania

101

tono intermittente, Svezia SS 031711 (messaggio importante (preallarme))

102

tono intermittente, Svezia SS 031711 (avvertimento locale)

103

tono intermittente, Svezia SS 031711 (allarme aereo)

104 : EN54-3

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

107

tono intermittente, Germania KTA 3901 (allarme evacuazione)

109

tono intermittente, Australia AS 2220, AS 1610, AS 1670

110

tono intermittente, (veloce variabel), campana

111

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), USA (allarme evacuazione)

112

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione)

113

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), cicalino toni alti

115

tono intermittente, IMO (telefonata)

116

tono intermittente, IMO (abbandonare la nave)

117

tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale)

122

tono alternato

123

tono alternato

124

tono alternato, Singapore

125

tono alternato

128

tono alternato

130

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio)

131 : EN54-3

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

135

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, maggiore urgenza – passaggio a livello)

142

tono alternato

143

tono alternato, allarme industriale Germania

144

tono alternato

146 : EN54-3

tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio)

147

tono alternato, Svezia SS 031711

148

tono alternato, Svezia SS 031711

152

tono alternato (campana bitonale)

Benefici del prodotto

  1. 1

    Guarnizione sagomata

    Resta a posto e non va persa.

  2. 2

    Viti imperdibili

    Procedure di installazione e montaggio semplificate (senza il rischio di perdere le viti).

  3. 3

    Tecnologia: capsula acustica elettromagnetica

    Il segnale acustico include una gamma di bande sonore in bassa frequenza per un’ottima penetrazione acustica di pareti e porte in modo da consentire un’emissione di allarme altamente efficace.

  4. 4

    Collegamento spina/presa

    La parte superiore e quella inferiore si collegano perfettamente per agevolare l’installazione. Quando il blocco non è unito non sussistono rischi di natura elettrica.

  5. 5

    Segnalazione acustica selezionabile

    Gamma di 80 toni d’allarme univoci con quattro stadi selezionabili per la segnalazione specifica di determinati eventi.

  6. 6

    Corpo resistente agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.

  7. 7

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  8. 8

    Installazione intelligente

    Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.