Dati | PTF 1200 | ||
---|---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
230 V | 115 V | ||
Portata aria bocca libera | IP 54 | 1000 m³/h | |
Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G4 | |
Temperatura operativa | –25 … +60 °C | –25 … +50 °C | |
Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta |
PTF 1200
Ventilatori da tetto



- portata d'aria fino a 1000 m3/h
- classe di protezione IP 54 / NEMA Type 12
- dimensioni compatte 300x300 mm: ciò consente la combinazione di due unità su un unico armadio elettrico
- ventilatore centrifugo EC ad alta efficienza energetica
- carcassa interamente in metallo
- flusso d'aria ottimale e distribuzione uniforme della temperatura (è supportata la convezione naturale dell'aria)
- facile montaggio
- Approvazione UR
Dati tecnici
Download
Dati per l’ordine
Dati per l'ordine | PTF 1200 | ||
---|---|---|---|
Grado di protezione | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC |
IP 54 | Codice articolo | 11692102055 | 11692152055 |
Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.