Données | PTF 1200 | ||
---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
230 V | 115 V | ||
Débit d'air sans entraves | IP 54 | 1000 m³/h | |
Classe de qualité des cartouches | |||
filtrantes selon DIN EN 779 | IP 54 | G4 | |
Plage de température | –25 … +60 °C | –25 … +50 °C | |
Couleur | RAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande |
PTF 1200
Ventilateur à filtre de toit
- débit d'air jusqu'à 1000 m3/h
- indice de protection IP 54 / NEMA Type 12
- taille compacte 300x300 mm: cela permet la combinaison de deux unités sur un boîtier standard
- ventilateur centrifuge EC économe en énergie
- boîtier entièrement métallique
- débit d'air optimal et répartition uniforme de la température (la convection naturelle de l'air est favorisée)
- montage facile
- approbation UR
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
Product sheet |
|
410 KB | Téléchargement | |
Product benefits |
|
1,2 MB | Téléchargement | |
3D-model (STEP) |
|
2,9 MB | Téléchargement | |
Cut-out |
|
4,4 KB | Téléchargement |
Détails de commande
Détails de commande | PTF 1200 | ||
---|---|---|---|
Système de protection | Tension nominale | 230 V AC | 115 V AC |
IP 54 | Numéro d'article | 11692102055 | 11692152055 |
Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.