A causa della crescente domanda di accumulo di energia nel mercato del noleggio, i gruppi elettrogeni mobili sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni in aree urbane e remote dove è richiesta un'alimentazione temporanea con facilità d'uso, basse emissioni sonore e facile accesso per la manutenzione.
I generatori di energia mobili non vengono utilizzati solo in occasione di eventi, cantieri o centri di ricarica temporanei di veicoli elettrici, ma sono anche implementati per supportare la stabilità della rete. Accanto ai tradizionali generatori diesel, la tecnologia BESS offre ora soluzioni combinate diesel-batteria o completamente elettriche che riducono il consumo di carburante, il rumore e le emissioni di carbonio.
Raffreddamento a liquido per pacchi batteria
Il raffreddamento ad acqua attivo è il miglior metodo di gestione termica per migliorare le prestazioni della batteria.
I nostri refrigeratori possono funzionare in sicurezza sia nelle regioni fredde che calde, tra -25 e +50°C. Offrono un'alimentazione fino a 800 V CC per la connessione diretta al sistema a batteria senza la necessità di conversione di potenza; certificazioni CE/UL per operazioni in tutto il mondo; alta efficienza energetica e affidabilità.
Raffreddamento ad aria del pannello di controllo
La convezione naturale attraverso i filtri di scarico può essere supportata da un condizionatore ausiliario, attivato solo nei mesi più caldi dell'anno. I condizionatori ausiliari vengono utilizzati sia per servire il pacco batterie che per i componenti elettronici del quadro di comando. Numerose altre soluzioni sono disponibili all'interno della nostra gamma di prodotti a catalogo; altri possono essere definiti insieme in base alle specifiche esigenze dei vostri clienti.
Protezione antincendio
I sistemi di accumulo con batterie agli ioni di litio sono fondamentali per l'energia pulita di oggi e di domani, ma le celle delle batterie vecchie o danneggiate possono causare incendi. Sono quindi necessarie soluzioni di rilevamento e estinzione rapide che, attraverso le nostre luci e sirene, possono garantire la corretta segnalazione dell'evento.
Download
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Chiller per l'Energy StorageSoluzioni di raffreddamento a liquido Pfannenberg per sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) |
|
1,3 MB | Download |