Copertura volumetrica (A x B x C in metri)
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
PATROL – la nuova generazione di segnalatori acustici. Innovazione in 3 dimensioni;
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Dati elettrici | PA 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 10–57 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Ambito di funzionamento | 195–253 V | 95–127 V | 18–30 V | 10–57 V | |
| Corrente nominale assorbita | 9–15 mA | 8–30 mA | 59–120 mA | 6–80 mA | |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
5,4 MB | Download | |
Disegno tecnico (DWG) |
|
1,6 MB | Download | |
Modello 3D (IGS) |
|
550 KB | Download | |
Modello 3D (SAT) |
|
560 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) |
|
400 KB | Download | |
Dichiarazione di prestazione |
|
1,3 MB | Download | |
EC_MED - Dichiarazione di conformità |
|
32 KB | Download | |
UK_MER - Dichiarazione di conformità |
|
31 KB | Download | |
Certificato EU EN 54-3 |
|
310 KB | Download | |
Certificato UK EN 54-3 |
|
200 KB | Download | |
Certificato VdS |
|
500 KB | Download | |
Certificato UL |
|
270 KB | Download | |
Approvazione DNV |
|
190 KB | Download | |
Certificato CNBOP |
|
1,0 MB | Download | |
Certificato MED |
|
190 KB | Download | |
Certificato MER |
|
190 KB | Download | |
Certificato EAC |
|
300 KB | Download | |
EPLAN macro EDZ |
|
1,3 MB | Download | |
Assegnazione del connettore M12 opzionale |
|
470 KB | Download | |
Livello di pressione sonora e consumo energetico |
|
110 KB | Download |
Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.
| Dati per l’ordine | PA 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 10–57 V DC | |
| Standard, alloggiamento rosso | Codice articolo | 23310100000 | 23310150000 | 23310630000 |
| Standard, alloggiamento grigio | Codice articolo | 23310100055 | 23310150055 | 23310630055 |
| Audio-Number | Descrizione | Graphic | Audio Sample |
|---|---|---|---|
|
2 : EN54-3 |
dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP |
|
|
|
9 |
tono ascendente, allarme antincendio, UK BS 5839-1 |
|
|
|
11 |
tono intermittente (veloce) |
|
|
|
13 |
tono intermittente |
|
|
|
15 |
tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575 |
|
|
|
16 |
tono ascendente, allarme evacuazione Australia AS 2220 |
|
|
|
18 |
tono ascendente, NFPA |
|
|
|
22 |
tono pulsante, tono di allarme Australia AS 1670, ISO 8201 |
|
|
|
23 |
sirena |
|
|
|
24 |
sirena |
|
|
|
25 |
sirena |
|
|
|
26 |
sirena |
|
|
|
27 |
tono vobulato |
|
|
|
29 |
tono vobulato (veloce) |
|
|
|
30 |
tono vobulato |
|
|
|
31 |
tono vobulato, Francia NF C 48-265 |
|
|
|
33 |
tono vobulato (medio), UK BS 5839-1 |
|
|
|
34 |
tono vobulato (veloce) |
|
|
|
35 |
tono vobulato (veloce), UK BS 5839-1 |
|
|
|
36 |
tono vobulato |
|
|
|
43 |
tono vobulato |
|
|
|
44 |
tono vobulato, IMO 3d, Germania KTA 3901 allarme evacuazione |
|
|
|
45 |
tono vobulato |
|
|
|
46 |
tono vobulato, allarme generale Finlandia |
|
|
|
52 |
tono continuo |
|
|
|
53 |
tono continuo |
|
|
|
54 |
tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme) |
|
|
|
55 |
tono continuo, PFEER allarme gas |
|
|
|
56 |
tono continuo |
|
|
|
57 |
tono continuo, UK BS 5839-1 |
|
|
|
59 |
tono continuo |
|
|
|
60 : EN54-3 |
tono continuo |
|
|
|
61 |
tono continuo |
|
|
|
63 |
tono continuo |
|
|
|
65 |
tono continuo, Svezia SS 031711 (segnale di cessato allarme) |
|
|
|
66 |
tono continuo |
|
|
|
67 |
tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme) |
|
|
|
68 |
tono continuo |
|
|
|
69 |
tono continuo |
|
|
|
71 |
tono continuo |
|
|
|
77 |
tono intermittente |
|
|
|
82 |
tono intermittente, PFEER (allarme generale), UK BS 5839-1 (allarme di back-up) |
|
|
|
83 |
tono intermittente, PFEER (allarme generale) |
|
|
|
88 |
tono intermittente |
|
|
|
90 |
tono intermittente |
|
|
|
91 |
tono intermittente |
|
|
|
92 |
tono intermittente |
|
|
|
93 |
tono intermittente (veloce), tromba |
|
|
|
97 |
tono intermittente |
|
|
|
98 |
tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza) |
|
|
|
100 |
tono intermittente, allarme industriale Germania |
|
|
|
101 |
tono intermittente, Svezia SS 031711 (messaggio importante (preallarme)) |
|
|
|
102 |
tono intermittente, Svezia SS 031711 (avvertimento locale) |
|
|
|
103 |
tono intermittente, Svezia SS 031711 (allarme aereo) |
|
|
|
104 : EN54-3 |
tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza) |
|
|
|
107 |
tono intermittente, Germania KTA 3901 (allarme evacuazione) |
|
|
|
109 |
tono intermittente, Australia AS 2220, AS 1610, AS 1670 |
|
|
|
110 |
tono intermittente, (veloce variabel), campana |
|
|
|
111 |
tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), USA (allarme evacuazione) |
|
|
|
112 |
tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione) |
|
|
|
113 |
tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), cicalino toni alti |
|
|
|
115 |
tono intermittente, IMO (telefonata) |
|
|
|
116 |
tono intermittente, IMO (abbandonare la nave) |
|
|
|
117 |
tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale) |
|
|
|
122 |
tono alternato |
|
|
|
123 |
tono alternato |
|
|
|
124 |
tono alternato, Singapore |
|
|
|
125 |
tono alternato |
|
|
|
128 |
tono alternato |
|
|
|
130 |
tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio) |
|
|
|
131 : EN54-3 |
tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello) |
|
|
|
135 |
tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, maggiore urgenza – passaggio a livello) |
|
|
|
142 |
tono alternato |
|
|
|
143 |
tono alternato, allarme industriale Germania |
|
|
|
144 |
tono alternato |
|
|
|
146 : EN54-3 |
tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio) |
|
|
|
147 |
tono alternato, Svezia SS 031711 |
|
|
|
148 |
tono alternato, Svezia SS 031711 |
|
|
|
152 |
tono alternato (campana bitonale) |
|
Resta a posto e non va persa.
Procedure di installazione e montaggio semplificate (senza il rischio di perdere le viti).
Il segnale acustico include una gamma di bande sonore in bassa frequenza per un’ottima penetrazione acustica di pareti e porte in modo da consentire un’emissione di allarme altamente efficace.
La parte superiore e quella inferiore si collegano perfettamente per agevolare l’installazione. Quando il blocco non è unito non sussistono rischi di natura elettrica.
Gamma di 80 toni d’allarme univoci con quattro stadi selezionabili per la segnalazione specifica di determinati eventi.
Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.