PF 22.000 EMC

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 2, przepływ powietrza do 70 m³/h
  • bezpieczny zestyk dzięki ulepszonym stykom sprężynowym na siatce ekranującej
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 2 urządzeń 3. i 4. generacji

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Canadian Standard Association

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

przetestowany

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 22.000 EMC
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 570 KB Do pobrania

Skuteczność przesłaniania

  • angielski
pdf 750 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL listed certificate

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaACPF 22.000 EMC
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54Numer artykułu1182210105511822151055
IP 55Numer artykułu1182210305511822153055
Dane do zamówieniaDCPF 22.000 EMC
Stopień ochronyNapięcie znamionowe12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54Numer artykułu118228510551182280105511822701055
IP 55Numer artykułu118228530551182280305511822703055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003018611600034
Wymiary119 x 119 mm116 x 108 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji