FLH 275 SLM

Ogrzewanie nadmuchowe

Termowentylator FLH 275 SLM zapobiega kondensacji i zapewnia równomierny rozkład temperatury powietrza wewnątrz obudowy.

  • wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z europejskimi normami EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego – Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje, i dzięki temu są unikalne w branży
  • można używać w warunkach ekstremalnych (–40 °C … +70 °C)
  • konstrukcja dmuchawy z łożyskiem kulowym: gwarantowany długi okres eksploatacji
  • ogrzewanie jest podłączane za pomocą wewnętrznych złączy
  • niewielkie rozmiary urządzeń ogrzewających czynią z nich idealne rozwiązane do stosowania w obudowach o bardzo ograniczonej przestrzeni wewnętrznej

odporność na wstrząsy

ekstremalne temperatury

Dane techniczne

DaneFLH 275 SLM
Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C)275 W
Stopień ochrony dla zakładanego sposobu użyciaIP 20
Temperatur roboczych–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatur przechowywania–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Typ montażumocowanie śrubą M6

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Manual FLH 275 SLM pdf 370 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 880 KB Do pobrania

Model 3D 275 SLM (STEP)

  • angielski
zip 2,5 MB Do pobrania

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

UL recognized certificate UL508A/ CAN/CSA C22.2 No.14-05

  • angielski
pdf 150 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaFLH 275 SLM
Numer artykułu17027610007

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Konstrukcja wentylatora

    z łożyskiem kulkowym: gwarantowany długi okres eksploatacji.

  2. 2

    Duży przepływ objętościowy

    wytwarzany przez mocny wentylator zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzenie ciepła.

  3. 3

    Wszystkie próby

    zostały przeprowadzone zgodnie z europejskimi normami EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Zastosowania kolejowe | Wyposażenie stosowane w taborze | Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje.

  4. 4

    Przyłącze elektryczne

    za pośrednictwem złącza wtykowego.

  5. 5

    Zastosowanie

    stosowane przede wszystkim w większych szafach sterujących w celu uniknięcia niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej.

  6. 6

    Kompaktowa budowa

    sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do szaf, w których jest mało miejsca.

  7. 7

    Mocowania

    Zintegrowany, ocynkowany wspornik montażowy z 4 otworami M6.