BExS120

Sygnalizator akustyczny 120 dB(A)
  • ustawić można 32 różne tony; zgodność z UKOOA/PFEER
  • ciśnienie akustyczne 120 dB(A)
  • 3 zewnętrznie wybieralne tony – w przypadku urządzeń DC możliwe sterowanie pozytywne i negatywne
  • kwarcowo stabilizowana synchronizacja tonu
  • regulowana głośność (z wyjątkiem wersji 12 V DC)
  • certyfikat ATEX i opcjonalnie IECEx
  • obudowa wykonana z odlewu aluminiowego LM6, syrena wykonana z tworzywa ABS
  • wspornik montażowy ze stali nierdzewnej do ustawienia w zakresie 360°
  • kategorie 2G (strefy 1 i 2), 2D (strefy 21 i 22)
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

zakres temperatur pracy +70 / -50 °C

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

BExS120D 24VDC

Pfannenberg 3D Coverage

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

Dane techniczne

Dane elektryczneBExS120
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Znamionowy pobór prądu90 mA180 mA420 mA800 mA850 mA

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506630_Rev12_Mar24_BExS_BExL.pdf pdf 43 KB Download
Manual BExS 120D_11767-015-1g_de-en.pdf pdf 1,0 MB Download
Manual_BExS 110E..BExS 120E_11767-015-2f_de-en.pdf pdf 1,1 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

pdf 1,7 MB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 230 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Rysunek (DWG)

  • niemiecki
  • angielski
dwg 260 KB Do pobrania

Zatwierdzenie Ex ATEX

  • angielski
pdf 2,4 MB Do pobrania

Deklaracja wydajności

BExS110D, BExS120D

  • angielski
  • niemiecki
pdf 75 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaBExS120EBExS120D
Napięcie znamionowe230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
Numer artykułu32078100000320788000003207610000032076800000

Opcje / Akcesoria

Próbki audio

Zalety produktów

  1. 1

    Zaawansowane elektroniczne sygnalizatory akustyczne

    Certyfikowane do stosowania w obszarach niebezpiecznych. Stosowane tam, gdzie najbardziej liczy się bezpieczeństwo ludzi. Wytrzymała metalowa obudowa i ognioodporna syrena z tworzywa ABS gwarantują lepszy zasięg sygnalizacji.

  2. 2

    Certyfikat ATEX dla stref 1, 2, 21 i 22

    Spełnia wymagania dla urządzeń kategorii 2G, 3G, 2D i 3D.

  3. 3

    Możliwość wyboru poziomów sygnału wyjściowego i dźwięków

    Wersja z poziomem wyjściowym 110 dB(A) oraz 120 dB(A), każda z 32 dźwiękami oraz 3 stopniami alarmu, co umożliwia unikatowe sygnalizowanie różnych zdarzeń za pomocą jednego urządzenia.

  4. 4

    Obudowa klasy IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  5. 5

    Wytrzymała konstrukcja

    Wytrzymała obudowa z odlewu aluminium oraz klatka ochronna ze stali nierdzewnej gwarantują odporność na wodę morską i inne czynniki korozyjne w wymagających środowiskach morskich i przemysłowych.

  6. 6

    Szeroka gama

    temperatur roboczych: od -50°C do +70°C.

  7. 7

    Wygodny montaż

    Wspornik ze stali nierdzewnej zapewnia łatwy montaż w dowolnej pozycji.