DTI/DTS 9031

Klimatyzator 510 W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • do stosowania z drzwiami o szerokości 400 mm w obudowie elektrycznej
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty
  • zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy
  • warianty DTI: szybki montaż bez wiercenia i nakładania uszczelnienia obudowy elektrycznej

montaż częściowo wpuszczany (DTI)

montaż z boku (DTS)

rodzaj ochrony

duża odległość wewn./zewn.

montaż bez użycia narzędzi (DTI)

Dane techniczne

DaneDTI/DTS 9031
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A35410 / 540 W510 / 580 W585 W
A35/A50305 / 360 W365 / 395 W545 W
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Czynnik chłodniczyR134a (GWP 1430), 250 g
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,9 MB Download
Manual Controller pdf 4,6 MB Download
Manual DTx 9x31 pdf 1,2 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Supplement DTx 9031 230V SC pdf 430 KB Download
Supplement DTx 9031 115V SC pdf 450 KB Download
Supplement DTx 9031 400V 2~ SC pdf 750 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Supplement DTx 9031 230V CC/MC pdf 480 KB Download
Supplem. DTx 9031 400V 2~ MC pdf 760 KB Download
Supplem. DTx 9031 115V CC/MC pdf 480 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 400 KB Do pobrania

Model 3D DTS (STEP)

  • angielski
zip 1,1 MB Do pobrania

Model 3D DTI 230V (STEP)

  • angielski
zip 2,4 MB Do pobrania

Model 3D DTI 400V (STEP)

  • angielski
zip 2,1 MB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 93 KB Do pobrania

EAC Certyfikat

  • rosyjski
pdf 1,6 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 530 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 9031
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu132950490551329504105513295044055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu-13295071055-
Dane do zamówieniaDTS 9031
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu132450490551324504105513245044055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu132450790551324507105513245074055

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Wideo

Zalety produktów

  1. 1

    Klimatyzator standardowy

    z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności dla bezpiecznego chłodzenia przemysłowych szaf sterowniczych.

  2. 2

    Montaż bez narzędzi (DTI)

    może wykonać jedna osoba w niecałe 3 minuty, co obniża koszty montażu o 55%.

  3. 3

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  4. 4

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  5. 5

    Pomocnicza krawędź do montażu

  6. 6

    Płytka dociskowa (DTI)

    pozwala na zainstalowanie klimatyzatora przez jedną osobę. Zabezpiecza to klimatyzator pozostawiony bez nadzoru przed upadkiem.

  7. 7

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na kompatybilność wycięcia do 4 klas wydajności.

  8. 8

    Wbudowane uszczelnienie (DTI)

    wykończone i doskonale zamontowane.

  9. 9

    Zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy

    do automatycznego przechodzenia w tryb stand-by, jeżeli drzwi są otwarte i włącza się przekaźnik będący scentralizowanym komunikatorem błędu, na przykład w przypadku braku napięcia zasilania, zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury albo zwarcia w obiegu powietrza.