Powrót do widoku ogólnego

EB XT 700/1000 WT

Chillery 69–92 kW

Firma Pfannenberg wprowadziła nową serię produktów, aby poszerzyć nasze portfolio o nową gamę chillerów o mocy chłodniczej nawet do 150 kW. Seria EB eXTreme obejmuje 9 jednostek w 3 różnych rozmiarach obudowy , z których wszystkie spełniają nasze surowe normy wydajności, kompaktowej budowy i innowacyjnych technologii chillerów.

 

rodzaj ochrony

woda | woda/glikol

technologia mikrokanałowa

mała histereza

ekstremalne temperatury

duży zbiornik

ulepszona pompa

przyjazne w obsłudze

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

wykorzystanie laserów

wentylator EC

Customizable

Dane techniczne

DaneEB XT 700 WTEB XT 800 WTEB XT 900 WTEB XT 1000 WT
Napięcie znamionowe±1 %50 Hz AC
±10 %400 V 3~
Moc chłodnicza (z pompą)W18/A3269 kW76 kW86 kW92 kW
Natężenie przepływu (pompa)200 l/min233 l/min267 l/min300 l/min
Ciśnienie pompy3 bar
Temperatura otoczenia+5 … +50 °C 
Czynnikwoda, woda/glikol
Temperatura czynnika (wylot)+8 … +30 °C
Podłączenia (czynnik)IG2" BSP
Wymiary (wys. x szer. x gł.)2030 x 830 x 1840 mm

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 370 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Umieszczenie

  • angielski
pdf 87 KB Do pobrania

Płyta podstawowa

  • angielski
pdf 97 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 700 WT

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 800 WT

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 900 WT

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Schemat hydraluiczny 1000 WT

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Krzywa wydajności 700 WT

  • angielski
pdf 63 KB Do pobrania

Krzywa wydajności 800 WT

  • angielski
pdf 63 KB Do pobrania

Krzywa wydajności 900 WT

  • angielski
pdf 65 KB Do pobrania

Krzywa wydajności 1000 WT

  • angielski
pdf 63 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • włoski
  • angielski
pdf 410 KB Do pobrania

EAC Certificate

  • rosyjski
pdf 190 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaEB XT 700 WTEB XT 800 WTEB XT 900 WTEB XT 1000 WT
Numer artykułu42147005001421480050014214900500142151005001

Zalety produktów

  1. 1

    Niezrównana moc chłodnicza

    rozbudowanie naszej oferty chillerów o nowe moce chłodnicze.

  2. 2

    Wentylatory EC

    Falownikowa technologia silników EC dodatkowo zwiększa oszczędność energii.

  3. 3

    Sterownik i czujnik

    System sterownika i cyfrowego wskaźnika temperatury, ciśnienia, poziomu cieczy oraz stanu.

  4. 4

    Technologia mikrokanałowa

    Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła (MCHX) do cewek skraplacza umożliwia tworzenie bardziej wydajnych i kompaktowych rozwiązań.

  5. 5

    Czynnik chłodzący

    Mieszaniny woda | woda/glikol.

  6. 6

    Sprężarka spiralna

    Niższy poziom hałasu oraz obniżone o 20% zużycie energii niż w przypadku porównywalnych sprężarek tłokowych.

  7. 7

    Obniżone emisje

    ze względu na wysoce wydajny czynnik chłodniczy R410A.

  8. 8

    Elektroniczny zawór rozprężny

    Elektroniczny zawór nadmiarowy