FLH 060 – FLH 150

Нагреватели

Нагреватели серии FLH предназначены для использования в комбинации с термостатом и гигростатом для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах. Диапазон мощностей от 10 до 150 Вт позволяет быть уверенными в том, что требуемая мощность нагрева всегда доступна. Суммарная мощность нагрева может быть распределена по электротехническому шкафу в соответствии с требованиями. Могут быть доступны как с клеммным подключением, так и с кабелем.

монтаж на DIN рейку

мультивольтное напряжение

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеFLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
Мощность нагрева (Тос = +20 °C)60 Вт75 Вт100 Вт150 Вт
Система защита при эксплуатации
согласно предписанию
IP 44 (кабельное подключение) and IP 20 (клеммное подключение)
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающееся крепление для 35 мм DIN - рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
FLH 060 rad.heat.60W 110-250AC pdf 30 KB Download
FLH 060 rad.heat.60W 110-250AC pdf 25 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 350 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 2,1 MB Загрузить

UL_сертификат_499_FLH_PRH

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

UL_сертификат_508_FLH010-400

  • английский
pdf 460 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаFLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
с клеммным подключениемЗаказной номер17006005007170075050071701000500717015005007
с кабельным подключениемЗаказной номер17006005017170075050171701000501717015005017

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Монтаж

    встроенные защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки

  2. 2

    Длительный срок службы

    и прочность конструкции без вентилятора

  3. 3

    Применения

    Нагреватели предназначены для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах

  4. 4

    Надежная защита

    от образования конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии PTC

  5. 5

    Широкий диапазон производительности

    позволяет быть уверенными в том, что требуемая мощность нагрева всегда доступна. Общее количество тепла может быть распределено в соответствии с потребностью

  6. 6

    Электропитание

    в зависимости от условий подключения можно использовать из имеющихся опций соединительный кабель (длина 500 мм) или клеммное подключение