FLH 250 / FLH 400

Нагреватели с вентилятором

Серия нагревателей с вентилятором FLH состоит из двух нагревателей с мощностью нагрева 250 и 400 Вт. Данный вид нагревателей оптимален для использования в больших электротехнических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию и обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в шкафу.

монтаж на DIN рейку

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеFLH 250FLH 400
Мощность нагрева (Тос = +20 °C)250 Вт400 Вт
Система защиты при эксплуатации
согласно предписанию
IP 20
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающееся крепление для 35 мм DIN – рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 31 KB Download
Manual FLH pdf 400 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 270 KB Загрузить

3D-модель FLH 400 (STEP)

  • английский
zip 610 KB Загрузить

3D-модель FLH 250 (STEP)

  • английский
zip 670 KB Загрузить

UL_сертификат_499_FLH_PRH

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

UL_сертификат_508_FLH010-400

  • английский
pdf 460 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаFLH 250FLH 400
СтандартЗаказной номер1702501000717040010007
дополнительно вторая защитная решеткаЗаказной номер1702501010717040010107

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Распределение тепла

    нагреватель со встроенным вентилятором обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в шкафу

  2. 2

    Длительный срок службы

    прочная конструкция оснащена встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию

  3. 3

    Монтаж

    встроенные защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки

  4. 4

    Применения

    нагреватели предназначены для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах

  5. 5

    Электропитание

    через клеммное подключение