FLH 275 SLM

Нагреватели с вентилятором

Нагреватель с вентилятором FLH 275 SLM предотвращает образование конденсата и обеспечивает равномерную температуру в шкафах:

  • все тесты были выполнены в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Оборудование прошло испытания на вибро- и ударостойкость и, как следствие, является уникальным в своем роде. Нагреватели применяются на железных дорогах и при грузовых перевозках
  • могут применяться при сложных условиях эксплуатации (–40 °C … +70 °C)
  • вентилятор с подшипником скольжения обеспечивает долгий срок службы
  • нагреватель подключается с помощью внутреннего разъема
  • компактный размер делает нагреватели идеальными для применения в электротехнических шкафах, пространство в которых ограничено

ударопрочность

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеFLH 275 SLM
Мощность нагрева (Тос = +20 °C)275 Вт
Степень защиты при эксплуатации согласно предписаниюIP 20
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажаM6 винтовое соединение

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Manual FLH 275 SLM pdf 370 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 420 KB Загрузить

3D-модель 275 SLM (STEP)

  • английский
zip 2,5 MB Загрузить

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

UL recognized certificate UL508A/ CAN/CSA C22.2 No.14-05

  • английский
pdf 150 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаFLH 275 SLM
Заказной номер17027610007

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Конструкция вентилятора

    с шарикоподшипником гарантирует длительный срок службы

  2. 2

    Поток большой мощности

    создаваемый мощным вентилятором, обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла

  3. 3

    Испытания

    были выполнены в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Железнодорожные применения | Подвижное оборудование | Испытания на устойчивость к ударам и вибрации

  4. 4

    Электропитание

    через клеммное подключение

  5. 5

    Применения

    нагреватели предназначены для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах

  6. 6

    Компактный дизайн

    делает нагреватели идеальными для применения в шкафах, внутреннее пространство которых ограниченно

  7. 7

    Монтаж

    встроенное оцинкованное крепление с 4-мя отверстиями M6