DTS 3461C/DTS 3481C

Охлаждающие устройства 5800 В
  • Защита от коррозии — устройства для наружной установки и эксплуатации во влажных зонах оснащены специальным покрытием трубопроводов и теплообменников, обеспечивающим максимальную защиту от соленой воды, кислотных газов и других коррозионных веществ
  • Высокий класс защиты IP — класс защиты IP 56 для эксплуатации в условиях высокой влажности
  • Высокий класс защиты – Устройства специально разработаны для надёжной защиты в условиях, соответствующих классам защиты NEMA 3R, 4 и 4X
  • Простая установка – Резьбовые отверстия для крепления подъёмных проушин обеспечивают более надёжную установку

Рабочие температуры

навесной монтаж

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Нержавеющая сталь

Утверждено UL

Customizable

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3461C (NEMA 3R/4) / DTS 3481C (NEMA 4/4X)
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400 / 460 В 3~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A355800 В
A35/A503200 В
Температура окружающей средыSC-40 … +55 °C / -40 … +131 °F
ХладагентR134a (GWP 1430), 450 g
Степень защиты
согласно NEMA
3R/4по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя
4/4X
Управление конденсатомвстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • английский
pdf 480 KB Загрузить

Manual

  • английский
  • немецкий
pdf 1,1 MB Загрузить

Технические данные DTS 3461C

  • английский
pdf 3,1 MB Загрузить

Технические данные DTS 3481C

  • английский
pdf 3,0 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 18 MB Загрузить

Монтажный вырез (pdf)

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Монтажный вырез (DXF)

  • английский
zip 6,9 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

CE Сертификат соответствия

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

UKCA Сертификат соответствия

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3461CDTS 3481C
ТипНоминальное напряжение400 / 460 В AC230 B AC400 / 460 B AC230 B AC
СтандартныйЗаказной номер13581261205135812912051358126130813581291308
Стандартный с отоплениемЗаказной номер13581261285135812912851358126138813581291388