DTS 8341ES

Охлаждающие устройства 1500 Вт

DTS: для наружного монтажа на дверной или боковой поверхности шкафа

  • надежность: прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
  • высокая степень энергоэффективности (EER)
  • удобство обслуживания благодаря прямому доступу к плате управления и вентиляторам, что на 80 % сокращает время ремонта
  • опциональный фильтр предварительной очистки, который можно заменить на алюминиевый, нетканый или рифленый фильтр, что позволяет использовать охлаждающие устройства в различных условиях окружающей среды

навесной монтаж (DTS)

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

совместимость вырезов с теплообменниками A/A | A/W

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания
ДанныеDTS 8341ES
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В400 В 2~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351500 Вт
A35/A501650 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу
при использовании согласно рекомендациии производителя
IP 34по отношению к окружающей среде
при использовании согласно рекомендациии производителя
Система испарения конденсатаОтвод конденсата;встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

pdf 560 KB Загрузить

Монтажные вырезы DTS

pdf 370 KB Загрузить

EAC Certificate

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить
Описание Тип Размер
Conformity DTS 8XX1E pdf 180 KB Download
Manual DTS8XX1ES public file pdf 2,2 MB Download
Подробности заказаDTS 8341ES
Рабочее напряжение230 ВЗаказной номер13088998055
230 В CM*Заказной номер13088998066
400 В 2~Заказной номер13088999055
400 В 2~ CM*Заказной номер13088999066