DTS 8021E

Охлаждающие устройства 300 Вт

DTS: для наружного монтажа на дверной или боковой поверхности шкафа.

  • прошли испытания на устойчивость к образованию конденсата в экстремальных условиях, безопасность и надежность оборудования могут быть гарантированы
  • с независимым дисплеем индикации температуры и системой управления
  • дополнительный фильтр предварительной очистки, применяется в чрезвычайно пыльной и маслянистой среде
  • отвод конденсата, практически не требует технического обслуживания
  • облегченный и компактный дизайн
  • возможность широкого выбора напряжения питания (230 В и)
  • 4 варианта холодопроизводительности для одного монтажного выреза.

навесной монтаж

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

удобство ремонта и обслуживания

монтаж без применения инструментов

замена фильтрующего материала без инструментов
ДанныеDTS 8021E
Номинальное напряжение ±10 %AC 50 Гц
230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A35300 Вт
A35/A50330 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
ХладагентR134a (GWP 1430), 120 g
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу
при использовании согласно рекомендации производителя
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 1,4 MB Загрузить

Монтажные вырезы DTS

  • русский
pdf 660 KB Загрузить

Сертификат ACU

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить
Описание Тип Размер
Conformity DTS 8XX1E pdf 180 KB Download
Manual DTS8XX1E 50Hz public fi pdf 2,4 MB Download
Подробности заказаDTS 8021E
Рабочее напряжение230 ВЗаказной номер13088090055