DTS 8041ES
Охлаждающие устройства 800 Вт
DTS: для наружного монтажа на дверной или боковой поверхности шкафа
- надежность: прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
- компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
- высокая степень энергоэффективности (EER)
- удобство обслуживания благодаря прямому доступу к плате управления и вентиляторам, что на 80 % сокращает время ремонта
- опциональный фильтр предварительной очистки, который можно заменить на алюминиевый, нетканый или рифленый фильтр, что позволяет использовать охлаждающие устройства в различных условиях окружающей среды
| Данные | DTS 8041ES | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | ||
| 400 В 2~ | 230 В | ||
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 800 Вт | |
| A35/A50 | 880 Вт | ||
| Температура окружающей среды | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Хладагент | R134a (GWP 1430), 300 g | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 54 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендациии производителя | |
| IP 34 | по отношению к окружающей среде при использовании согласно рекомендациии производителя | ||
| Система испарения конденсата | Отвод конденсата;встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения | ||
| Подробности заказа | DTS 8041ES | ||
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | 230 В | Заказной номер | 13047998345 |
| 230 В CM* | Заказной номер | 13047998346 | |
| 400 В 2~ | Заказной номер | 13047999345 | |
| 400 В 2~ CM* | Заказной номер | 13047999346 | |