DTS 8341E

Охлаждающие устройства 1500 Вт

DTS: для наружного монтажа на дверной или боковой поверхности шкафа

  • прошли испытания на конденсацию влаги в экстремальных условиях, безопасность и надежность оборудования могут быть гарантированы
  • с независимым дисплеем индикации температуры и системой управления
  • дополнительный фильтр предварительной очистки, применяется в чрезвычайно пыльной и маслянистой среде
  • отвод конденсата, практически не требует технического обслуживания
  • облегченный и компактный дизайн, совместимый монтажный вырез с серией 7000
  • возможность широкого выбора напряжения питания (230 В и 400 В)
  • 4 варианта холодопроизводительности для одного монтажного выреза

навесной монтаж

замена фильтрующего материала без инструментов

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

удобство ремонта и обслуживания
ДанныеDTS 8341E
Номинальное напряжение ±10 %AC 50 Гц
400 В 2~230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351500 Вт
A35/A50900 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
ХладагентR134a (GWP 1430), 430 g
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу
при использовании согласно рекомендации производителя
IP 34по отношению к окружающей среде
при использовании согласно рекомендациии производителя
Система испарения конденсатаОтвод конденсата;встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

pdf 530 KB Загрузить

Монтажные вырезы DTS

pdf 4,7 MB Загрузить
Описание Тип Размер
Conformity DTS 8XX1E pdf 180 KB Download
Manual DTS8XX1E 50/60Hz public pdf 3,3 MB Download
Подробности заказаDTS 8341E
Рабочее напряжение230 ВЗаказной номер13088398055
230 В CM*Заказной номер13088398066
400 В 2~Заказной номер13088399055
400 В 2~ CM*Заказной номер13088399066