DTS 8441E

Охлаждающие устройства 2000 Вт

DTS: для наружного монтажа на дверной или боковой поверхности шкафа

  • прошли испытания на устойчивость к образованию конденсата в экстремальных условиях, безопасность и надежность оборудования могут быть гарантированы
  • с независимым дисплеем индикации температуры и системой управления
  • дополнительный фильтр предварительной очистки, применяется в чрезвычайно пыльной и маслянистой среде
  • опционально доступен с интегрированной системой испарения конденсата, практически не требует технического обслуживания
  • облегченный и компактный дизайн, совместимый монтажный вырез с серией 7000
  • возможность широкого выбора напряжения питания (230 В и 400 В)
  • 4 варианта холодопроизводительности для одного монтажного выреза

навесной монтаж

замена фильтрующего материала без инструментов

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

удобство ремонта и обслуживания
ДанныеDTS 8441E
Номинальное напряжение ±10 %AC 50 Гц
400 В 2~230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A352000 Вт
A35/A501400 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
ХладагентR134a (GWP 1430), 850 g
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу
при использовании согласно рекомендациии производителя
IP 34по отношению к окружающей среде
при использовании согласно рекомендациии производителя
Система испарения конденсатаОтвод конденсата;встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

pdf 530 KB Загрузить

Монтажные вырезы DTS

pdf 4,7 MB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить
Описание Тип Размер
Conformity DTS 8XX1E pdf 180 KB Download
Manual DTS8XX1E 50/60Hz public pdf 3,3 MB Download
Подробности заказаDTS 8441E
Рабочее напряжение230 ВЗаказной номер13088498055
230 В CM*Заказной номер13088498066
400 В 2~Заказной номер13088499055
400 В 2~ CM*Заказной номер13088499066