DTS 3241/3261/3281

Охлаждающие устройства 1900 Вт
  • Компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
  • подходят для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для уличной установки
  • высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
  • сертифицировано UL и NEMA, уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
  • встроенная система испарения конденсата

навесной монтаж

NEMA Type 12

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3241 (12) / DTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X)
Рабочее напряжение ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 B 3~230 B
Охлаждающая способность согласно EN 14511A35/A351900 Вт
A35/A501758 Вт
Рабочий температурный диапазонSC+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Степень защиты согласно NEMA12по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
3R/4
4/4X
Система удаления конденсатавстроенная система испарения кондесата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 390 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • английский
pdf 3,5 MB Загрузить

Технические данные 115V

  • английский
pdf 250 KB Загрузить

Технические данные 230V

  • английский
pdf 250 KB Загрузить

Технические данные 400V

  • английский
pdf 280 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
  • немецкий
pdf 370 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3241
ТипРабочее напряжение400/460 В
Стандартный контроллерЗаказной номер13385736255
Подробности заказаDTS 3261
ТипРабочее напряжение400/460 В 3~230 В115 В
Стандартный контроллерЗаказной номер133857363551338574135513385744355
Зимний пакет¹Заказной номер133857363751338574137513385744375
Подробности заказаDTS 3281
ТипРабочее напряжение400/460 В 3~230 В115 В
Стандартный контроллерЗаказной номер133857361581338574115813385744158
LAP¹Заказной номер133857361781338574117813385744178

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера

1 LAP (зимний пакет): Включает в себя нагреватель 900 Вт и термостат, для размещения внутри шкафа.

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения горячих точек.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.