BExS120

Звукоизлучатель 120 дБ(A)
  • могут быть установлены 32 различных тона, соответствующих UKOOA/PFEER
  • уровень звука: 120 дБ(A)
  • 3 тона, выбираемых внешне: управление возможно в случае применения устройств постоянного тока
  • синхронизация тонов посредством кварцевого резонатора
  • регулируемая громкость (кроме устройств 12 В)
  • ATEX и дополнительно одобрено IECEx
  • корпус выполнен из литого алюминия LM6, рупор – из ABS-пластика
  • монтажный кронштейн – из нержавеющей стали (поворот на 360°)
  • категории 2G (зоны 1 и 2), 2D (зоны 21 и 22)
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Рабочие температуры +70 / –50 °C

степень защиты

степень защиты

BExS120D 24VDC

Технические характеристики

Технические характеристикиBExS120
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC48 В DC24 В DC12 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Номинальный ток90 мА180 мА420 мА800 мА850 мА

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506630_Rev12_Mar24_BExS_BExL.pdf pdf 43 KB Download
Manual BExS 120D_11767-015-1g_de-en.pdf pdf 1,0 MB Download
Manual_BExS 110E..BExS 120E_11767-015-2f_de-en.pdf pdf 1,1 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

pdf 1,7 MB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 230 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

Чертежи (DWG)

  • немецкий
  • английский
dwg 260 KB Загрузить

Сертификат Ex ATEX

  • английский
pdf 2,4 MB Загрузить

Декларация о производительности

BExS110D, BExS120D

  • английский
  • немецкий
pdf 75 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаBExS120EBExS120D
Номинальное напряжение230 В AC24 В DC230 В AC24 В DC
Заказной номер32078100000320788000003207610000032076800000

Дополнительные функции / аксессуары

Примеры аудио

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощный электронный звукоизлучатель

    Сертифицирован для использования в опасных зонах. Прочный металлический корпус с рупором из огнестойкого АБС-пластика предназначен для оповещения больших пространств.

  2. 2

    Сертифицирован ATEX для зон 1, 2, 21 и 22

    Удовлетворяет требованиям для устройств категорий 2G, 3G, 2D и 3D.

  3. 3

    Выбор громкости и тонального сигнала

    Модели для выхода 110 и 120 дБ(А) Выбор из 32 тонов и трехступенчатое регулирование громкости для оповещения о конкретных событиях.

  4. 4

    Высокий класс защиты IP (IP 66/67)

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  5. 5

    Надежная конструкция

    Стойкий к морской воде алюминий и защитный каркас из нержавеющей стали делают устройство идеальным для сложных морских и промышленных условий эксплуатации.

  6. 6

    Широкий диапазон

    рабочих температур от –50 °C до +70 °C.

  7. 7

    Удобный монтаж

    Кронштейн из нержавеющей стали позволяет устанавливать изделие в любой ориентации.