IS-A105N

Звукоизлучатель 103 дБ(A)

Эти звуковые оповещатели используются во взрывоопасных зонах

  • свободный выбор 49 различных тонов, соответствующих UKOOA/PFEER
  • высокий уровень звука 105 дБ(А), может быть уменьшен на 15 дБ(А) при помощи потенциометра
  • 2 тона могут быть выбраны внешне для двух различных видов оповещения
  • работает при напряжении от 10 до 28 В, номинальное напряжение – 24 В
  • защита на входе предотвращает поломку в случае неправильного подключения: без барьера Зенера или гальванической развязки
  • может использоваться вне помещений благодаря корпусу из самозатухающего пластика ABS и степени защиты IP 66
  • категории 1G, 2G и 3G (зоны 0, 1 и 2)

Здесь вы можете подобрать необходимые барьеры Зенера.

3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры +60 / –40 °C

Технические характеристики

Технические характеристикиIS-A105N
Номинальное напряжение24 В DC
Рабочий диапазон10–28 В
Потребление номинального тока25 мА (типично для соединения на 24 В через 28 В / 300 Ом барьер Зенера)

Подключение электропитания через барьер Зенера (макс.) 28 В, 93 мА, 0,66 Вт) или гальванический изолятор, специфицированный системным сертификатом.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 280 KB Загрузить

Manual

  • английский
pdf 340 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаIS-A105-N
Номинальное напряжение24 В DC
Заказной номер32033800000

Преимущества продукции

  1. 1

    Искробезопасный звуковой оповещатель

    Оповещатель 105 дБ(А) для опасных зон с регулятором громкости и выбором тонального сигнала.

  2. 2

    Для зон 0, 1 и 2

    Все модели сертифицированы для использования в зонах 0, 1 и 2. Управление основано на сертифицированных барьерах Зенера или гальванических изоляторах.

  3. 3

    Звуковое оповещение

    49 уникальных звуковых сигналов с трехступенчатой регулировкой громкости для оповещения о конкретных событиях. Звуковые сигналы нескольких последовательно соединенных устройств синхронизируются. Регулятор громкости подстраивает уровень громкости в соответствии с площадью оповещения.

  4. 4

    Защищенный корпус согласно IP 66

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.