PWI/PWS 6152 1,5kW

εCOOL Luft-/Wasser-Wärmetauscher 1500 W

PWI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
PWS: für Tür- oder Seitenanbau

  • bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz
  • ausschnittkompatibel zur εCOOL-Serie z. B. zu Luft-/Luft-Wärmetauschern und Kühlgeräten
  • einfachste Montage der teilversenkten PWI-Version durch klick & fit System
  • wartungsfrei
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt

teilversenkter Einbau (PWI)

Seitenanbau (PWS)

Schutzart

sehr hohe EER

Temperaturalarm

Temperatur- regelung

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Ausschnitt- kompatibel

werkzeuglose Montage (PWI)

Technische Daten

DatenPWI/PWS 6152
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC
400 V230 V
Kälteleistung bei 200 l/hW10/L351500 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Op. inst. PWx 6152 230V 115V S pdf 7,0 MB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V S pdf 4,5 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 790 KB Download

3D-Modell PWI (STEP)

  • Englisch
zip 1,6 MB Download

3D-Modell PWS (STEP)

  • Englisch
zip 3,4 MB Download

Ausschnitt PWI (DXF)

  • Englisch
zip 6,9 KB Download

Ausschnitt PWS (DXF)

  • Englisch
zip 9,2 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 390 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

Bestellung

BestelldatenPWI 6152
Nennspannung400 V230 V
Artikelnummer1289230905512892301055
BestelldatenPWS 6152
Nennspannung400 V230 V
Artikelnummer1288230905512882301055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Video

Zukunftsfähigkeit durch Energieeffizienz - mit unserer Pfannenberg Green Series

Produktvorteile

  1. 1

    Prozesssicherheit

    • Hohe Luft- und Kühlleistung.
    • Entstehende Verlustleistung wird nicht in den Raum abgegeben.
    • Integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt.

  2. 2

    Hohe Widerstandsfähigkeit

    • Hoher IP-Schutz (IP 55).
    • Auch mit V4A Verrohrung und mit Edelstahlhaube erhältlich für den Einsatz unter aggressiven Umgebungsbedingungen.
    • Unabhängig von der Umgebungstemperatur am Aufstellort.

  3. 3

    Service- und Montagefreundlichkeit

    • Kompakte Bauweise.
    • Dichtung erfordert kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes.
    • Wartungsfrei.

  4. 4

    Einfache Montage

    der teilversenkten PWI-Version durch klick & fit System.

  5. 5

    Hohe Effizienz

    Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz.

  6. 6

    Ausschnittkompatibel

    zur εCOOL-Serie, z. B. zu Luft-/Luft-Wärmetauschern und Kühlgeräten.

  7. 7

    Stahlblechhaube

    Die Haube ist aus Stahlblech und kann daher einfach eingefärbt werden.

  8. 8

    Wirtschaftlichkeit

    • Systemkompatibel mit Rückkühl­anlagen.
    • Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe.
    • Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung.