PY X-M-10

PYRA Blitzleuchte 10 Joule
  • sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen
  • schneller; deutlich kürzere Montagezeiten
  • sparsamer; größtmöglicher Signalisierungsbereich durch effektive Xenon-Technologie
  • Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen
  • vier verschiedene Blitzfrequenzen über DIP-Schalter wählbar
  • auch für Schalttafeleinbau geeignet
  • elektronische Konstantstrom-Regelung bei 24-V-DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen
  • optional mit Einschaltstromreduzierung und Unterspannungserkennung
  • Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Revit BIM Bibliotheken finden Sie hier

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

SSM Version

Anschluss-Stecker (Option)

SSM Version

SSM Version

Genehmigt durch CNBOP-PIB

EurAsien Conformity

Garantie

UL-zertifiziert

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x  B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY X-M-10
Nennspannung230 V AC115 V AC12 / 24 / 48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz-
Funktionsbereich187–255 V90–135 V10–57 V
Nennstromaufnahme
@ 1 Hz
150 mA240 mA540 mA @ 24 V

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
PY X-M-10 230V AC AM RAL7035 pdf 40 KB Download
PY X-M-10 230V AC AM RAL7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 540 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 1,0 MB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 1,2 MB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,0 MB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 2,7 MB Download

Planungshilfe

  • Deutsch
pdf 840 KB Download

VdS_Zulassung_PY-X-M_SSM

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,8 MB Download

Leistungserklärung

  • Englisch
pdf 1,3 MB Download

EN 54-23 Zertifikat

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 340 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 380 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

CNBOP Zertifikat (24V DC, SSM)

  • Polnisch
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPY X-M-10PY X-M-10-SSM (EN 54-23)
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC24 V DC
KlarArtikelnummer21551101000215511510002155181100021551801005
GelbArtikelnummer215511030002155115300021551813000–
OrangeArtikelnummer215511040002155115400021551814000–
RotArtikelnummer21551105000215511550002155181500021551805005
BestelldatenGehäuse GrauPY X-M-10PY X-M-10 SSM (EN 54-23)
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC24 V DC
KlarArtikelnummer21551101055215511510552155181105521551801061
GelbArtikelnummer215511030552155115305521551813055–
OrangeArtikelnummer215511040552155115405521551814055–
RotArtikelnummer21551105055215511550552155181505521551805061

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Kraftvolle Blitzleuchte

    mit 5 oder 10 Joule Blitzenergie in elegantem Pyramiden-Design.

  2. 2

    Angespritzte Gehäusedichtung

    Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

  3. 3

    Sichere Montage

    Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

  4. 4

    Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente

    Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

  5. 5

    EN 54-23 zertifiziert (SSM Version)

    und damit zur Brandalarmierung geeignet.

  6. 6

    Elektronische Konstantstrom-Regelung

    bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen.

  7. 7

    Integrierte Einschaltstromreduzierung

    und Unterspannungserkennung (Option).

  8. 8

    Automatische Kontaktierung

    der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche Spannung an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

  9. 9

    IK08

    Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen.

  10. 10

    Gehäuseschutz in IP 66

    auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  11. 11

    Stabilisierung der Xenon-Röhre

    für erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit.

  12. 12

    Variable Montage

    Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).