PF 43.000

Filterlüfter
  • Baugröße 4, Luftfördermenge bis zu 265 m³/h
  • zwei Leistungsklassen, ausschnittkompatibel
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP-55-Variante, RAL 7035)
  • auch in schwarz erhältlich
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 4 der 3. Generation
  • Austrittsfilter auch in 24 Stück Verpackung zur schnelleren Montage lieferbar

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

schwarz/RAL 9011

Schutzart

Schutzart

NEMA Type 12

Canadian Standard Association

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

UL-recognized

EurAsien Conformity

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 43.000
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasendIP 54223 / 247 m³/h223 m³/h
IP 55233 / 265 m³/h233 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 590 KB Download

Zeichnung AC (IGES)

  • Englisch
zip 4,4 MB Download

3D-Modell AC (STEP)

  • Englisch
zip 7,3 MB Download

Zeichnung DC (IGES)

  • Englisch
zip 5,4 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Bestellung

BestelldatenACPF 43.000
SchutzartNennspannung400 V AC230 V AC115 V AC
IP 54RAL 7035116430210551164310105511643151055
IP 54RAL 901111643101050
IP 55RAL 7035116430230551164310305511643153055
BestelldatenDCPF 43.000
SchutzartNennspannung24 V DC48 V DC
IP 54RAL 70351164380105511643701055
IP 55RAL 70351164380305511643703055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummern1861160003218611600036
Abmessungen216 x 216 mm212 x 200 mm

Video

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.