PF 66.000

Filterlüfter
  • Baugröße 6, Luftfördermenge bis zu 785 m³/h
  • drei Leistungsklassen, ausschnittkompatibel
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP-55-Variante, RAL 7035)
  • auch in schwarz erhältlich
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 6 der 3. Generation
    und mit Kühlgerät DTFI 9021
  • Austrittsfilter auch in 12 Stück Verpackung zur schnelleren Montage lieferbar

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

Ausschnitt- kompatibel

Schutzart

Schutzart

NEMA Type 12

EurAsien Conformity

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

Canadian Standard Association

UL-recognized

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 66.000
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V115 V
Luftfördermenge freiblasendIP 54640 / 653 m³/h
IP 55770 / 785 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G3
IP 55G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
30167-970_PF 6x000_AC_400V_PDG.STEP STEP 7,7 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 640 KB Download

Zeichnung (IGES)

  • Englisch
zip 2,4 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Bestellung

BestelldatenPF 66.000
SchutzartNennspannung400 / 460 V 3~ AC230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer116660220551166610205511666152055
IP 55Artikelnummer116660230551166610305511666153055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003318611600037
Abmessungen284 x 284 mm279 x 264 mm

Video

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.