DTI/DTS 6201

Green Series Kühlgeräte 1150W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

  • Höchste Energieeffizienz für erhebliche Energieeinsparungen und Betriebskostensenkungen
  • Signifikant weniger Kältemitteleinsatz
  • UL-gelistet nach UL 60335 für langfristige Planung
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, für sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung und Vermeidung von Hotspots
  • perfekte Servicefreundlichkeit
  • neue USB Schnittstelle (Ausführung MC) für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg εCOOL-Plant Software notwendig)
  • optionale Filter in wenigen Sekunden nachrüstbar

F-Gas konform

energie-effizient

reduzierte Kältemittelmenge

UL 60335

teilversenkter Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS)

Schutzart

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Ausschnitt wie L/L | L/W

werkzeuglose Montage (DTI)

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

UL-gelistet für Canada und US

EurAsien Conformity

Customizable

Technische Daten

DatenDTI 6201DTS 6201
Nennspannung ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 2~230 V400 V 2~230 V
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A351150 W
A35/A50750 W
Umgebungstemperatur+10 … +55 °C / +50 … +131 °F
KältemittelR513A (GWP 631), 400 g
Schutzart
nach EN 60529
IP 55gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

1 115 V auf Anfrage. Mittels Quick-Switch Umschaltung können 400 V Geräte mit 460 V betrieben werden.

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTx 6xx1 pdf 58 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev03_May26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Op. instr. DTx 62/6301 SC 230V pdf 20 MB Download
Op. instr. DTx 62/6301 MC 230V pdf 26 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 SC 400V 2~ pdf 21 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 MC 400V 2~ pdf 29 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 550 KB Download

3D-Modell

  • Englisch
zip 5,8 MB Download

Ausschnitt DTI (DXF)

  • Englisch
zip 5,4 KB Download

Ausschnitt DTS (DXF)

  • Englisch
zip 5,9 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 6201
VarianteNennspannung400 V AC230 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1389921905513899211055
Multi ControllerArtikelnummer1389922905513899221055
BestelldatenDTS 6201
VarianteNennspannung400 V AC230 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1388921905513889211055
Multi ControllerArtikelnummer1388922905513889221055

Optionen

ZubehörStück / PackungArtikelnummer
Filteradapter118310000151
Aluminiumfilter118300000149
Vliesfilter518300000147
Faltenfilter518300000148

Produktvorteile

  1. 1

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  2. 2

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.

  3. 3

    Integrierte Dichtung (DTI)

    fertig und perfekt montiert.

  4. 4

    UL listed

    UL-gelistet nach UL 60335 

  5. 5

    Maximal sicherer Betrieb

    Schutzart IP55 und Stahlgehäuse (kein Plastik)

  6. 6

    Quick switch

    einfachste Umschaltung zwischen 400 V und 460 V Betrieb