ABL/ABS

Alarmblitzleuchten 15 Joule

Die leistungsstarke Blitzleuchte im Metallgehäuse

  • konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen
  • Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium
  • aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte
  • schlagfeste Lichthaube
  • bestens geeignet für harte Industrieumgebungen
  • Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Betriebs-temperatur

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
weiß
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenACABL
Nennspannung230 V AC110 V AC24 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich185–255 V95–127 V20–30 V
Nennstromaufnahme0,18 A0,33 A1,29 A
Elektrische DatenDCABS
Nennspannung24 V DC
Funktionsbereich18–30 V
Nennstromaufnahme0,7 A

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 320 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 730 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenABLABS
HaubenfarbeNennspannung230 V AC110 V AC24 V DC
GelbArtikelnummer210011030002100116300021001803000
OrangeArtikelnummer210011040002100116400021001804000
RotArtikelnummer210011050002100116500021001805000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Leistungsstarke Blitzleuchte

    im Metallgehäuse, konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen.

  2. 2

    Verlässlicher Einsatz

    Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium und eine schlagfeste Lichthaube machen die Leuchte bestens geeignet für harte Industrieumgebungen.

  3. 3

    Vibrationsfest

    Die Blitzröhre ist zusätzlich mit einem Stahlbügel gesichert, der sie widerstandsfähig gegen Vibrationen und Schock macht.

  4. 4

    IP 54

    Aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen aufgrund der widerstandsfähigen Oberfläche und des hohen IP-Schutzes zu keiner Schädigung der Leuchte.

  5. 5

    Integrierte Blitzüberwachung

    WBL-M mit integrierter Blitzüberwachung und Störmeldekontakt für sicherheitsrelevante Anwendungen wie z. B. Röntgen- oder Lasereinrichtungen.