Quadro F12

Blitzleuchten 13 Joule

Quadro F12

  • industrieller Nachfolger der legendären Eiffelturmleuchte
  • Design den Industrieerfordernissen angepasst, Montage erfolgt über verdeckte Innenbohrungen oder über Außenlaschen, schnell, flexibel und sicher
  • herausragende mechanische Festigkeit mit IP 66, IP 67 und IK08;
  • ob im freien Gelände, bei Hagelschlag und Hochdruck-Reinigungsanlagen; die Quadro bleibt dicht und signalisiert sicher

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Betriebs-temperatur

Einschaltstr. begrenzung (Quadro F12 | Quadro S-M-Flex)

EurAsien Conformity

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x  B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
weiß
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenQuadro F12
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V95–127 V18–30 V
Nennstromaufnahme250 mA340 mA700 mA
Einschaltstrom begrenzt auf< 7 A / 150 μs< 7 A / 150 μs< 5 A / 2 ms

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual Quadro F12, F05 pdf 270 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 320 KB Download

3D-Modell F12 (IGS)

  • Englisch
zip 160 KB Download

3D-Modell F12 (SAT)

  • Englisch
zip 170 KB Download

3D-Modell F12 (STEP)

  • Englisch
zip 160 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 1,3 MB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenQuadro F12
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
KlarArtikelnummer210411010002104116100021041801000
GelbArtikelnummer210411030002104116300021041803000
OrangeArtikelnummer210411040002104116400021041804000
RotArtikelnummer210411050002104116500021041805000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Keine fehlerhafte Montage

    Die Verschlusselemente befinden sich außerhalb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht den hohen IP-Schutz.

  2. 2

    Schlagfestes Gehäuse (IK08)

    Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen. Mehr Sicherheit für alle Anwendungen.

  3. 3

    Gehäuseschutz: IP 66/67

    Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  4. 4

    –40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur

    Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet. Sicherer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

  5. 5

    Einschaltstrombegrenzung

    integriert. Schutz der Schaltkomponenten wie z. B. der Relais-Kontakte.

  6. 6

    Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen

    erlauben fast alle Installationsarten

  7. 7

    Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

    Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln belegt werden müssen.

  8. 8

    Verwendung langlebiger Komponenten

    Instandhaltung und Reparaturkosten sind auf ein Minimum reduziert.