DTT 6201

εCOOL Dachaufbau-Kühlgerät 1000 W
  • Produktvielfalt: 3 Baugrößen und 6 Kälteleistungen
  • Sicherheit: 4facher Schutz vor Kondensat durch optimales, patentiertes Kondensat-Management
  • Servicefreundlichkeit: Werkzeuglose Montage und Wartung durch Schnellmontagerahmen
  • Servicefreundlichkeit: Komplette Haube nach vorn abziehbar. Leicht zugängliche Filtermatte (optional) und Steuerungselemente im Frontbereich
  • Energieeffizienz: Rund 20 % Energieersparnis durch den Einsatz leistungsfähigerer, leichterer Bauteile
  • Energieeffizienz: Optionaler Multi-Controller mit Energiespar-Schaltmodus
  • Design und Farbanpassung: Perfekte Mischung aus Funktionalität und Design
  • Auch in Edelstahl erhältlich

Dachaufbau

Schutzart

NEMA Type 12

EurAsien Conformity

sehr hohe EER

werkzeuglose Montage

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

Customizable

Technische Daten

DatenDTT 6201
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Kälteleistung nach EN 14511L35/L351000 / 1080 W
L35/L50600 / 640 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
KältemittelR134a (GWP 1430), 400 g
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 34gegenüber der Umgebung,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
DTT 6201 230V SC 7035 pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC pdf 53 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC pdf 57 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ MC pdf 48 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ SC pdf 55 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 470 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 4,7 MB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 240 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTT 6201
VarianteNennspannung400 V AC230 V AC115 V AC
Standard ControllerArtikelnummer132562490551325624105513256244055
Multi ControllerArtikelnummer132562790551325627105513256274055
V2A, Standard ControllerArtikelnummer1325624901513256241015auf Anfrage
V2A, Multi ControllerArtikelnummer13256279015auf Anfrageauf Anfrage
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Video

Zukunftsfähigkeit durch Energieeffizienz - mit unserer Pfannenberg Green Series

Produktvorteile

  1. 1

    100 % patentierte Kondensatsicherheit

    • Keine Kältebrücke zur Schaltschrankdecke.
    • Kein Kondensatüberlauf in den Schaltschrank.
    • Keine aufgewirbelten Tropfen im Luftstrom.
    • Keine kondensatgefährdeten Luftschläuche.

  2. 2

    Passt auf die Schaltschränke jedes Herstellers

    und ist in 3 Baugrößen und 6 Leistungsstufen lieferbar.

  3. 3

    Langlebige und verlässliche Bauelemente

    Kompressoren, Lüfter und Wärmetauscher auf höchstem Qualitätsniveau sorgen für eine langlebige und sichere Kühlung der Schaltschrankkomponenten.

  4. 4

    Optionaler Multi Controller (MC)

    Energiespar-Schaltmodus ermöglicht über einen zusätzlichen Sensor eine bedarfsabhängige Innenlüfter- Abschaltung.

  5. 5

    Robuste Stahlblechhaube

    (kein Plastik) für Industrieumgebungen, in diversen Farben lackierbar.

  6. 6

    Service- und Wartungsfreundlichkeit

    durch leichte und werkzeuglose Montage und die nach vorne abnehmbare Haube, die einen schnellen Zugang auf die Komponenten erlaubt.

  7. 7

    Service- und Wartungsfreundlichkeit

    durch leichte und werkzeuglose Montage und die nach vorne abnehmbare Haube, die einen schnellen Zugang auf die Komponenten erlaubt.