DTT 6201/6204

Dachaufbau-Kühlgerät 1000 W
  • Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
  • Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und Reduzierung der Kältemittelmenge
  • perfekte Servicefreundlichkeit
  • RS485 Schnittstelle mit Modbusprotokoll in der CON Variante zur Einbindung in die
    Maschinensteurung enthalten
  • Serviceschnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg
    Control Center notwendig)
  • optionale Filter in wenigen Sekunden werkzeuglos nachrüstbar

Dachaufbau

Schutzart

NEMA Type 12

EurAsien Conformity

sehr hohe EER

werkzeuglose Montage

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

Customizable

Technische Daten

DatenDTT 6201/6204
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 / 460 V 2~230 V115 V
Kälteleistung nach EN 14511L35/L351000 / 1150 W
L35/L50700 / 800 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
KältemittelR513A oder R1234yf, 280 g
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 24gegenüber der Umgebung,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
DTT 6201 230V SC 7035 pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC pdf 53 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC pdf 57 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ MC pdf 48 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ SC pdf 55 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt (R513A)

  • Deutsch
pdf 500 KB Download

Produktblatt (R1234yf)

  • Deutsch
pdf 500 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 4,7 MB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 240 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

ePLAN macros 1/2

  • Englisch
zip 30 MB Download

ePLAN macros 2/2

  • Englisch
zip 26 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTT 6201 (R513A)
VarianteNennspannung400 / 460 V 2~230 V AC115 V AC
LED ControllerArtikelnummer132562490551325624105513256244055
CON ControllerArtikelnummer132562790551325627105513256274055
V2A, LED ControllerArtikelnummer1325624901513256241015auf Anfrage
V2A, CON ControllerArtikelnummer13256279015auf Anfrageauf Anfrage
BestelldatenDTT 6204 (R1234yf)
VarianteNennspannung400 / 460 V 2~230 V AC115 V AC
LED ControllerArtikelnummer138162493551381624135513816244355
CON ControllerArtikelnummer138162693551381626135513816264355
V2A, LED ControllerArtikelnummer1381624931513816241315on request
V2A, CON ControllerArtikelnummer13816269315on requeston request
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Video

Zukunftsfähigkeit durch Energieeffizienz - mit unserer Pfannenberg Green Series

Produktvorteile

  1. 1

    100 % patentierte Kondensatsicherheit

    • Keine Kältebrücke zur Schaltschrankdecke.
    • Kein Kondensatüberlauf in den Schaltschrank.
    • Keine aufgewirbelten Tropfen im Luftstrom.
    • Keine kondensatgefährdeten Luftschläuche.

  2. 2

    Passt auf die Schaltschränke jedes Herstellers

    und ist in 3 Baugrößen und 6 Leistungsstufen lieferbar.

  3. 3

    Langlebige und verlässliche Bauelemente

    Kompressoren, Lüfter und Wärmetauscher auf höchstem Qualitätsniveau sorgen für eine langlebige und sichere Kühlung der Schaltschrankkomponenten.

  4. 4

    Robuste Stahlblechhaube

    (kein Plastik) für Industrieumgebungen, in diversen Farben lackierbar.

  5. 5

    Service- und Wartungsfreundlichkeit

    durch leichte und werkzeuglose Montage und die nach vorne abnehmbare Haube, die einen schnellen Zugang auf die Komponenten erlaubt.

  6. 6

    Service- und Wartungsfreundlichkeit

    durch leichte und werkzeuglose Montage und die nach vorne abnehmbare Haube, die einen schnellen Zugang auf die Komponenten erlaubt.