| Daten | DTT 6101/6104 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
| 400 / 460 V 2~ | 230 V | 115 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 550 / 640 W | ||
| L35/L50 | 330 / 400 W | |||
| Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
| Kältemittel | R513A oder R1234yf, 230 g | |||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||
| IP 24 | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | |||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.