DTS 3061/3081

Kühlgeräte 694 W
  • kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • NEMA 3R/4 (DTS 3061) Gerät mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3081) Gerät mit Edelstahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft

Seitenanbau

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Technische Daten

DatenDTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
Kälteleistung nach EN 14511L35/L35694 W
L35/L50428 W
UmgebungstemperaturSC+8 … +55 °C (+46 … +131 °F) / +8 … +45 °C (+46 … +113 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
Schutzart nach NEMA3R/4gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4X

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 390 KB Download

Betriebsanleitung

  • Englisch
pdf 5,0 MB Download
  • Deutsch
pdf 4,9 MB Download

Datenblatt 115V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 360 KB Download

Datenblatt 230V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 350 KB Download

Datenblatt 460V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 400 KB Download

3D-Modell DTS 3061 (STEP)

  • Englisch
zip 10 MB Download

3D-Modell DTS 3061 460V (STEP)

  • Englisch
zip 10 MB Download

3D-Modell DTS 3081 (STEP)

  • Englisch
zip 12 MB Download

3D-Modell DTS 3081 460V (STEP)

  • Englisch
zip 12 MB Download

CE Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenDTS 3061DTS 3081
VarianteNennspannung230 V115 V230 V115 V
ThermostatregelungArtikelnummer13382341355133823443551338234130013382344300
LAP1Artikelnummer13382341375133823443751338234117813382344178

1 LAP (Low Ambient Package): inkl. 900 W Schaltschrank-Heizung und einem Thermostaten montierbar im Schaltschrank.

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Edelstahl

    In Edelstahlausführung mit IP 56 insbesondere für Outdoor-Anwendungen und die Lebensmittelindustrie geeignet.

  3. 3

    Robuste Bauweise

    unter Verwendung von bewährten und energieeffizienten Komponenten.

  4. 4

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  5. 5

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.