FLH-T 250 / 400

Calentador ventilado con termostato integrado

Línea de calentadores ventilados Pfannenberg con termostato integrado. Esta línea se ha desarrollado especialmente para los entornos exigentes, en particular para turbinas eólicas y para su uso en el sector de las telecomunicaciones.

  • todas las pruebas se han efectuado conforme a la normativa europea, EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Aplicaciones ferroviarias – Material rodante – Pruebas de choque y vibración, y por eso son específicas para el sector
  • se pueden emplear en condiciones extremas (–40 °C … +70 °C)
  • diseño del ventilador con cojinete de bolas: garantía de vida útil prolongada
  • margen de tensión: 230 V / 115 V / 50/60 Hz

resistente a los golpes

temperaturas extremas

termostato integrado

UL recognized for USA

Datos técnicos

DatosFLH-T 250FLH-T 400
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C)250 W400 W
Sistema de protección conforme a EN 60529IP 20
Temperatura de operación–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montaje4 tornillos M5 (no incluidos)

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Manual FLH-T pdf 480 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 360 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 2,6 MB Descargar

UL_Certificado_499_FLH_PRH

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

UL_Certificado_508_FLH-T_FLH-H.pdf

  • inglés
pdf 180 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLH-T 250FLH-T 400
230 VNúmero de artículo1702531000717040310007
115 VNúmero de artículo1702531500717040315007

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Caudal de aire alto

    creado por el potente ventilador, favorece una distribución rápida y uniforme del calor.

  2. 2

    Larga duración

    El diseño del ventilador con rodamiento de bolas garantiza una larga vida útil.

  3. 3

    Conexión eléctrica

    mediante terminal de 2 polos.

  4. 4

    Probados

    de acuerdo con las normas europeas EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Aplicaciones ferroviarias | Material rodante | Pruebas de choque y de vibración.

  5. 5

    Aplicaciones

    Se utilizan sobre todo en los armarios eléctricos para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.

  6. 6

    Termostato integrado

    regula automáticamente el funcionamiento del calentador. Por lo tanto, garantiza una protección segura contra la formación de condensado o el derroche de energía.

  7. 7

    Diseñado específicamente

    para entornos complejos, por ejemplo, en turbinas eólicas y en el sector de las telecomunicaciones.