PFH 650–1200W

Calentador de ventilador compacto 650–1200 W
  • fuente de alimentación de 400 V
  • alta potencia a índice de tamaño ⇒ diseño pequeño y compacto
  • calentamiento rápido mediante tecnología PTC
  • montaje en la pared o en guía DIN
  • baja temperatura superficial
  • protección en los dedos en la entrada y salida

montaje DIN

temperaturas extremas

Datos técnicos

DataPFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
Heating performance (Ta = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
Degrees of protection for
intended purpose of use
IP 20
Operating temperature–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Storage temperature–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type of mountingsnap fastening for 35 mm profile bars according to EN 60715
or 4 x M5 screws (not included)

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH pdf 770 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • español
pdf 830 KB Descargar

Esquema 2D (DXF)

  • inglés
zip 250 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 2,4 MB Descargar

Certificado CSA

  • inglés
pdf 180 KB Descargar

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • inglés
pdf 290 KB Descargar

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
230 VNúmero de artículo17065610030170806100301709961003017099910030
115 VNúmero de artículo17065615030170806150301709961503017099915030

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diferentes opciones de montaje

    directamente en la pared con tornillos o mediante fijación a presión en guía DIN.

  2. 2

    Protección segura

    contra la formación de condensado en el armario eléctrico gracias al calentamiento rápido mediante tecnología PTC.

  3. 3

    Amplia gama

    de potencia térmica de 200 a 1,200 W en un único alojamiento compacto y delgado.

  4. 4

    Conexión eléctrica

    mediante terminal enchufable.

  5. 5

    Protección de los dedos

    en la entrada y la salida, así como una temperatura superficial baja para garantizar la seguridad.

  6. 6

    Se utilizan principalmente

    en los armarios eléctricos grandes para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.