PFH 650–1200W

Riscaldatori compatti 650–1200 W
  • Elevato rapporto potenza-volume ⇒ design compatto e di dimensioni ridotte
  • Ampio range di potenza termica in un unico alloggiamento (200–1200 W)
  • Riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC
  • Montaggio a parete o su guida DIN
  • Ridotta temperatura superficiale
  • Protezione dita in corrispondenza dell’ingresso e uscita

montaggio DIN

condizioni T estreme

Dati tecnici

DatiPFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
Potenzialità calorifera (Ta = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
Grado di protezione
con impiego corretto
IP 20
Temperature d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperature di immagazzinamento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715 o 4 viti x M5 screws (non incluse)

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH pdf 770 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 370 KB Download

CAD 2D (DXF)

  • inglese
zip 250 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 2,4 MB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 180 KB Download

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • inglese
pdf 290 KB Download

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • inglese
pdf 210 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
230 Vcodice articolo17065610030170806100301709961003017099910030
115 Vcodice articolo17065615030170806150301709961503017099915030

Codici articolo per altri prodotti simili disponibili su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Diverse opzioni di montaggio

    direttamente a parete con viti o tramite fissaggio a scatto su guida DIN.

  2. 2

    Protezione sicura

    contro la formazione di condensa nell’armadio grazie al riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC.

  3. 3

    Ampia gamma

    di potenza termica (200 – 1200 W) in un unico corpo compatto e sottile.

  4. 4

    Collegamento elettrico

    tramite morsetto ad innesto.

  5. 5

    Protezione dita

    in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita e temperatura superficiale ridotta a garanzia di una movimentazione sicura.

  6. 6

    Utilizzati prevalentemente

    nei grandi armadi di comando per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva.