DTS 3031

Climatizadores 306 W
  • diseño compacto, ideal para armarios eléctricos pequeños y más grandes, para la refrigeración de los puntos de mucho calor
  • especialmente adecuados para aplicaciones de la industria alimentaria y en exteriores
  • mantiene un sello NEMA tipo 3R/4 y 4/4X con certificación UL contra el recinto
  • sistema de alta protección IP 56, sin necesidad de mantenimiento
  • condensador con una separación de aleta de 3 mm, protección muy efectiva frente a un ambiente considerablemente contaminado

montaje lateral

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

amplia distancia

Acero inoxidable

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

DatosDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCA 60 HzCA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V230 V115 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A35306 W
Temperatura ambienteSC+8 … +45 °C / +46 … +113 °F
Grado de protección
según NEMA
3R/4hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado
con desbordamiento de seguridad

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 440 KB Descargar

Manual de instrucciones

  • inglés
pdf 3,5 MB Descargar

Hoja de datos 115V

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Hoja de datos 230V

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Plantilla

  • inglés
pdf 29 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 370 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
TipoTensión nominal230 V CA115 V CA230 V CA115 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo13383141355133831443551338314115813383144158

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diseño compacto

    Climatizador robusto con diseño compacto para armarios eléctricos más pequeños o para refrigerar zonas calientes.

  2. 2

    Acero inoxidable

    Modelo de acero inoxidable con grado de protección IP 56, adecuado especialmente para aplicaciones exteriores o para el sector de Alimentación y Bebidas.

  3. 3

    Diseño robusto

    se caracteriza por tener componentes probados y eficientes desde el punto de vista energético.

  4. 4

    Condensador

    la amplia separación de las aletas permite prolongar las frecuencias de mantenimiento sin necesidad de solicitar otro nanorevestimiento.

  5. 5

    Evaporación integrada de condensado

    Ninguna acumulación de agua debajo del dispositivo para una mayor seguridad de trabajo.