PD 2100-M-AS-i

Feu à LED

Feux de machine au design en pyramide élégant, équipés de LED comme sources lumineuses pour une durabilité très importante (>50.000 heures)

  • vibrations / chocs résistant
  • basse consommation (directe par bus AS-i)
  • coûts d'entretien minimisés
  • une sécurité sans compromis
  • circuit de contrôle fiable et interface AS intégrée au feu
  • pour les systèmes nécessitant une sécurité, tels que les équipements laser et à rayon X
  • alimentation directe du feu par système de bus
  • le contrôle et la surveillance du fonctionnement directement par l'interface AS
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesPD 2100-M-AS-i
Tension nominale28 V DC
Plage de fonctionnement26,5–32,6 V DC
Courant absorbéapprox. 250 mA
Sortie d'alarmevia AS-i Bus

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PB/PMB 2000 D-E-F-GB pdf 590 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 340 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 220 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 150 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePD 2100-M-AS-i
Couleur de calotteTension nominale26,5–32,6 V
TransparentNuméro d'article21120502004
RougeNuméro d'article21120505004

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Voyant d'état de la machine

    La conception pyramidale complémentaire offre une esthétique moderne pour le constructeur de machines OEM.

  2. 2

    Technologie DEL résistante

    Tolérance aux chocs et aux vibrations, longue durée de vie, fonctionnement fiable, maintenance nulle et basse consommation énergétique.

  3. 3

    Effet d'éclairage opaque

    La lentille colorée offre un rayon de signalisation attrayant et élimine les « points chauds » lumineux à DEL.

  4. 4

    AS-i-Bus

    Fourniture de la lumière directement par le système de bus. Commande et surveillance de la fonction directement via l'interface AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Pour les applications importantes pour la sécurité

    Tels que les appareils à rayons X et laser et toute autre machine.