PWS 7502 5,2kW

Échangeur thermique air/eau 5.200 W
  • sans entretien
  • joint d'étanchéité simplifiant le montage, sans retouche importante de la découpe de montage
  • thermostat intégré et électrovanne pour la régulation de la température
  • surveillance de la température intégrée avec contact d'alarme

montage sur le côté

système de protection

système de protection

alarme température

contrôle de température

Caractéristiques techniques

DonnéesPWS 7502
Tension nominale ±10 %50/60 Hz CA60 Hz CA
230 V115 V
Puissance frigorifique
à 400 l/h
W10/A355200 W
Température ambiante+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Température entrée d'eau+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Indice de protection
selon EN 60529
IP 55vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7502 pdf 240 KB Download
Supplement PWS 7502 115V pdf 250 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 170 KB Téléchargement

Découpe

  • anglais
pdf 1,1 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 3,6 MB Téléchargement

Certification EAC

  • russe
pdf 1,7 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePWS 7502
Tension nominale230 V CA115 V CA
Numéro d'article1205501005512055017055

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.