Appareils de signalisation à l'épreuve des explosions.
Dans le cadre de la fabrication européenne d'appareils de signalisation, Pfannenberg se conforme à l'International Electrical Code (IEC) pour la qualification et l'identification des équipements qui conviennent à une utilisation dans des environnements avec des risques potentiels d'explosion.
Ceci est dans le respect et la conformité avec les directives ATEX 94/9/UE et 1999/92/UE.
Les zones potentiellement explosives sont des zones avec un risque d'explosion dû à des conditions particulières.
La répartition des ex-zones en zones dépend de la probabilité d'apparition d'une atmosphère explosive.
La détermination des zones incombe à l'opérateur ; le cas échéant, l'autorisation doit être obtenue auprès d'une autorité de surveillance telle que l'inspection du travail.
| Zone 0/20 | La présence de l'atmosphère explosive est fréquente ou permanente. |
| Zone 1/21 | Une atmosphère explosive se produit occasionnellement. |
| Zone 2/22 | Une atmosphère explosive se produit rarement et pendant une courte durée seulement. |
Lors de l'installation d'un système dans des zones potentiellement explosives, le choix des équipements adaptés joue aussi un rôle décisif entre autres éléments.
Au premier plan, il y a par exemple :
1. La fonctionnalité pure du dispositif.
2. L'adaptabilité aux conditions ambiantes et d'exploitation auxquelles on s'attend.
3. Les exigences en matière de protection contre les explosions.