IS-A105N

Sirène électronique 103 dB(A)

Les sirènes sont utilisées lorsque les conditions de travail peuvent être dangereuses et propices aux explosions

  • sélection de sons parmi 49 tonalités de norme UKOOA / PFEER
  • puissance sonore élevé de 105 dB(A), peut être réduit de 15 dB(A) maximum à l'aide d'un potentiomètre
  • jusqu'à 2 sons sélectionnables par voie externe pour signaler différentes alarmes
  • fonctionne en CC, de 10 à 28 V, tension nominale de 24 V
  • une protection d'entrée empêche tout dégât éventuel causé par une mauvaise connexion sans barrière Zener ou isolation galvanique
  • peut être utilisé en extérieur grâce au boîtier ABS auto extinguible et au système de protection IP 66
  • catégories 1G, 2G et 3G (Zones 0, 1 et 2)

Ici vous pouvez trouver des barrières Zener appropriées.

système de protection

fonctionne entre +60 / -40°C

Caractéristiques techniques

Données électriquesIS-A105N
Tension nominale24 V CC
Plage de fonctionnement10–28 V
Courant absorbé25 mA (typique pour la connexion à 24 V CC via 28 V / 300 Ω barrière Zener)

L'alimentation doit être connectée via une barrière Zener (28 V CC max, 93 mA CC, 0,66 W) ou un isolateur galvanique, spécifié par certificat de système.

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 2,2 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeIS-A105-N
Tension nominale24 V CC
Numéro d'article32033800000

Avantages du produit

  1. 1

    Signalisation sonore intrinsèquement sûre

    sirène de 105 dB(A) pour les zones dangereuses avec réglage du volume et niveaux de son sélectionnables.

  2. 2

    Zones 0, 1 et 2

    Certifié pour une utilisation en Ex-zones 0, 1 et 2 lorsque utilisé avec une barrière Zener ou un isolateur galvanique.

  3. 3

    Notification sonore

    Choix entre 49 signaux d'alarme uniques avec trois niveaux de réglage de tonalité pour signaler les événements spécifiques de façon distincte. Les signaux sonores de plusieurs appareils connectés en série sont synchronisés. Le réglage du volume permet d'ajuster le niveau de sortie pour s'adapter à l'espace de signalisation requis.

  4. 4

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.