Retour à la vue d'ensemble

EB XT 1200/1600 WT

Centrales de refroidissement 119–148 kW

Pfannenberg a lancé une nouvelle série de produits pour élargir notre gamme avec une nouvelle performance extrême pouvant atteindre une puissance de refroidissement de 150 kW. La série EB eXTreme se compose de 9 unités dans 3 tailles différentes de bâti qui respectent nos normes de haut niveau en matière de performance, de design compact et d'innovation dans la technologie des centrales de refroidissement.

 

système de protection

eau | eau/glycol

technologie à microcanaux

hystérèse réduite

températures extrêmes

grand réservoir

pompe renforcée

facilité d'entretien

taux de rendement énergétique maximal (EER)

applications laser

ventilateur EC

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Tension nominale±1 %50 Hz CA
±10 %400 V 3~
Puissance de refroidissement (avec pompe)W18/A32119 kW148 kW
Débit (pompe)333 l/min367 l/min
Pression de la pompe3 bars
Température ambiante+5 … +50 °C
Agenteau, eau/glycol
Température de l'agent (sortie)+8 … +30 °C
RaccordementsIGDN 65
Dimensions (H x L x P)2030 x 1200 x 2665 mm

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 380 KB Téléchargement

Dessin

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Installation

  • anglais
pdf 100 KB Téléchargement

Plaque de base

  • anglais
pdf 120 KB Téléchargement

Schéma hydraulique 1200 WT

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Hydraulikdiagramm 1600 WT

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Courbe de puissance 1200 WT

  • anglais
pdf 65 KB Téléchargement

Courbe de rendement 1600 WT

  • anglais
pdf 63 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • italien
  • anglais
pdf 410 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 190 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Numéro d'articles4215120500142151605001

Avantages du produit

  1. 1

    Puissance de refroidissement extrême

    étend notre gamme de centrales de refroidissement à de nouvelles capacités élevées de refroidissement.

  2. 2

    ventilateurs EC

    Variateur de vitesse, technologie des moteurs EC, économies d'énergie encore renforcées.

  3. 3

    Émissions réduites

    grâce au réfrigérant à haut rendement R410A.

  4. 4

    Technologie à microcanaux

    L'utilisation d'échangeurs thermiques à microcanaux (MCHX) dans la conception du serpentin du condenseur permet des solutions plus performantes et plus compactes.

  5. 5

    Fluide de refroidissement

    Eau | mélanges eau/glycol.

  6. 6

    Compresseur à spirale

    Niveau de bruit plus faible et consommation d'énergie de 20 % inférieure à celles des compresseurs à piston.

  7. 7

    Régulateur et capteur

    Système de régulation et affichage numérique de la température, de la pression, du niveau du réservoir et des valeurs d'état.

  8. 8

    Détendeur électronique

    Détendeur électronique