Les données techniques se trouvent ci-dessous sous Téléchargements (manuel et fiche produit).
Intense BR 50
- Ultra brillant et super fin - Excellente perceptibilité et design fin (ø 54 mm).
Mode de signalisation variable - la lumière LED interchangeable détermine le mode d'émission (lumière continue ou lumière intermittente) - Configuration personnalisée - Jusqu'à 5 modules peuvent être combinés à tout moment. En plus de divers modules d'éclairage LED, des modules flash au xénon ou un module sonore peuvent également être installés.
- Options de conception flexibles - Modules avec couvercle coloré (Fully Coloured) ou couvercle transparent (Crystal Clear) et LED colorées: vous avez le choix. Assemblez votre tour de signalisation en fonction de vos besoins et de vos idées de conception.
- Options de montage polyvalentes - Peut être monté sur un support tubulaire avec socle, tube, support de montage ou directement.
- Universellement applicable - Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
- Fonctionnement surveillé - L'ampoule se compose de 2 chaînes de LED séparées. Si une chaîne échoue, le contact d'alarme est activé et la deuxième chaîne continue de briller.
- Connectivité – Une intégration aisée à IO-Link est possible grâce à un module séparé.
- Nouvelle version - connectique M12 confectionnée. Pour montage direct ou montage sur trépied avec une longueur de 100mm, 250mm ou 400mm plus les équerres en acier inoxydable correspondantes.
Caractéristiques techniques
Téléchargements
| Description | Type | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| BR50-CL-GN CONT.LIGHT GN | 36 KB | Download | |
| BR50-BC Base/ End module | 28 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-M12, -SR | 360 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-AS-i Module | 320 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | 240 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-M (Monitor.) | 250 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-SM (Sounder) | 290 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | 260 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 IO-Link | 770 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 SM-HO | 1,1 MB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | 9,3 MB | Download |
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Page produit |
|
2,8 MB | Téléchargement | |
System Overview |
|
410 KB | Téléchargement | |
Order options: How to configurate BR50 |
|
270 KB | Téléchargement | |
Fichier 3D (.zip) |
|
15 MB | Téléchargement | |
Certificat EAC |
|
300 KB | Téléchargement | |
UL certificate |
|
230 KB | Téléchargement |
MultiCAD-Data
Détails de commande
| Module de base (module obligatoire pour connecter n'importe quelle combinaison, nécessaire pour le montage) | |
|---|---|
| BR 50 Module de base et d'extrémité | 28250010000 |
| BR 50 Module de base et d'extrémité avec connexion par fiche M12 prête à l'emploi: | |
| Module de base / d'extrémité avec connecteur M12 | 28250126000 |
| Module de base / d'extrémité sur pied 100 mm avec connecteur M12 | 28250126010 |
| Module de base / d'extrémité sur pied 250 mm avec connecteur M12 | 28250126020 |
| Module de base / d'extrémité sur pied 400 mm avec connecteur M12 | 28250126040 |
| Module de base / d'extrémité avec module IO-Link et connecteur M12 | 28250988000 |
Modules Easy
Les modules Easy sont équipés par défaut d'une source lumineuse. Pas besoin de commander une source lumineuse séparée.
| Modules d'éclairage continu (LED intégrées par défaut) | 24V AC/DC | |
|---|---|---|
| Module d'éclairage continu entièrement coloré - Jaune | 28250376033 | |
| Module d'éclairage continu entièrement coloré - Ambre | 28250376042 | |
| Module d'éclairage continu entièrement coloré - Rouge | 28250376055 | |
| Module d'éclairage continu entièrement coloré - Vert | 28250376066 | |
| Module d'éclairage continu entièrement coloré - Bleu | 28250376072 | |
| Module d'éclairage continu Transparent - Blanc | 28250376012 | |
| Module d'éclairage continu Transparent - Jaune | 28250376013 | |
| Module d'éclairage continu Transparent - Vert | 28250376016 | |
| Module d'éclairage continu Transparent - Rouge | 28250376015 | |
| Modules de feux clignotants incl. électronique flash | 24V AC/DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| Module de feu clignotant Transparent | 28250078010 | 28250071010 | |
| Module de clignotant Jaune | 28250078030 | 28250071030 | |
| Module de lumière clignotante Ambre | 28250078040 | 28250071040 | |
| Module de feu clignotant Rouge | 28250078050 | 28250071050 | |
| Module de feu clignotant Vert | 28250078060 | 28250071060 | |
| Module de lumière clignotante Bleu | 28250078070 | 28250071070 | |
Modules Flexi
Les modules Flexi sont des modules qui ne contiennent pas encore de LED. La source lumineuse doit être commandée séparément. Vous pouvez choisir entre une lumière continue ou une LED clignotante et entre plusieurs couleurs de module.
| Modules de signalisation sans source lumineuse | |||
|---|---|---|---|
| Module de signalisation clair (transparent) | 28250040010 | ||
| Module de signalisation Jaune | 28250040030 | ||
| Module de signalisation Ambre | 28250040040 | ||
| Module de signalisation Rouge | 28250040050 | ||
| Module de signalisation Vert | 28250040060 | ||
| Module de signalisation Bleu | 28250040070 | ||
| Ampoule à LED* | 24V AC/DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| LED BA 15d Lumière continue - Jaune | 28213000099 | 28213000103 | |
| LED BA 15d Lumière continue - Rouge | 28213000100 | 28213000104 | |
| LED BA 15d Lumière continue - Vert | 28213000101 | 28213000105 | |
| LED BA 15d Lumière continue - Blanche | 28213000102 | 28213000106 | |
| LED BA 15d Lumière clignotante - Jaune | 28213000107 | 28213000111 | |
| LED BA 15d Lumière clignotante - Rouge | 28213000108 | 28213000112 | |
| LED BA 15d Lumière clignotante - Vert | 28213000109 | 28213000113 | |
| LED BA 15d Lumière clignotante - Blanche | 28213000110 | 28213000114 | |
| * Veuillez noter que les LED sont uniquement destinées à être utilisées dans les modules BR 50. | |||
Colonne de signalisation préconfigurées
Choisissez une Colonne de signalisation entièrement assemblée avec deux ou trois couleurs différentes.
| Colonne de signalisation préconfigurées | 24V DC |
|---|---|
| BR50 à 2 étages (Vert, Rouge*) avec montage trépied 100mm, IP 65 | 22118200004 |
| BR50 à 3 étages (Vert, Jaune, Rouge*) avec montage trépied 100mm, IP 65 | 22118300009 |
| BR50 à 3 étages (Vert, Rouge, Bleu*) avec montage trépied 100mm, IP 65 | 22118300010 |
| * En haut. | |
| Modules fonctionnels | 24V DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| Module sondeur | 28250818000 | 28250081000 | |
| Module LED Segment supérieur surveillé jaune | 28250068030 | - | |
| Module LED Segment supérieur surveillé rouge | 28250068050 | - | |
| Module LED Segment supérieur surveillé vert | 28250068060 | - | |
| Module LED Segment inférieur surveillé jaune | 28250368030 | - | |
| Module LED Segment inférieur surveillé rouge | 28250368050 | - | |
| Module LED Segment inférieur surveillé vert | 28250368060 | - | |
| Module AS-i 26,5 - 31,6 V CC | 28250148300 | - | |
| Module IO-Link 21 - 27V DC | 28250998000 | - | |
| Accessoires | |
|---|---|
| Outil d'extraction de bulbe | 28250250000 |
| Joint de module IP 65 (1x par module d'éclairage plus 1x module de base) | 28250220000 |
| Joint de tube IP 65 (pour montage sur pied ou sur tube uniquement) | 28250230000 |
| Kit de montage direct | 28250210000 |
Avantages du produit
-
1
Modules à fonction contrôlée
Pour une sécurité accrue: le module est équipé de 2 brins LED redondants. En cas de dysfonctionnement d'un brin, un basculement automatique sur le deuxième brin est déclenché et une alarme.
-
2
Design ultra fin
54 mm de diamètre pour l'indication de l'état de la machine et de nombreuses autres applications.
-
3
Module sonore
Extensible avec une sirène pour encore plus de visibilité.
-
4
Ultra clair
Des sources très lumineuses permettent une excellente perceptibilité.
-
5
Configuration individuelle
Jusqu'à 5 modules avec 6 couleurs peuvent être combinés à volonté simplement par serrure à baïonnette, même plus tard.
-
6
Options de conception flexibles
En plus des modules entièrement colorés, des modules cristallins avec des LED colorées sont également disponibles.
-
7
Options de montage polyvalentes
Peut être monté soit par support tubulaire avec socle, tube, support de montage ou directement.
-
8
Module AS-i
Une intégration facile dans un système de bus AS-Interface est possible avec un module séparé.