PFA 30.000

Griglia con filtro
  • Stesso design dei ventilatori con filtro della serie PF
  • Fissaggio a scatto sviluppato e brevettato da Pfannenberg
  • Montaggio su porta senza viti ai sensi del VDE 0113 (EN 60204)
  • Facile sostituzione del panno filtrante durante il funzionamento
  • Con guarnizione integrata in schiuma per l’armadio elettrico
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)
  • Disponibile anche in nero (RAL 9011)
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 14 pezzi per un montaggio più rapido

grado di protezione

grado di protezione

NEMA modello 12

misura

UL Listed per il Canada e gli USA

UL Recognized per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPFA 30.000
Dima177 x 177 mm
Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50IP 54NEMA tipo 12 – filtro standard
IP 55NEMA tipo 12 – filtro pieghettato
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
PFA 30000 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 30000 54 7035 STEP 4,9 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 550 KB Download

Disegno (IGES)

  • inglese
zip 1,4 MB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,0 MB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordine RAL 7035PFA 30.000
Grado di protezioneIP 54IP 55
Codice articolo1173000105511730003055
Confezione per il montaggio da 14 pezzi1173000140811730003408
Dati per l'ordine RAL 9011PFA 30.000
Grado di protezioneIP 54IP 55
Codice articolo11730001050

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003118611600035
Dimensioni170 x 170 mm166 x 156 mm